Notre unité d’intégration IntelliCENTER® permet de communiquer de façon uniforme avec les dispositifs selon la norme CEI 61850. Vous pouvez utiliser l’unité d’intégration pour unifier les systèmes d’alimentation et de procédés au sein des environnements Logix et FactoryTalk® afin de créer un environnement d’exploitation unique. L’unité d’intégration IntelliCENTER 61850 CEI, le support matériel standard de la solution Intelligent Packaged Power, est uniquement disponible en Amérique du Nord.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Utilise du matériel et un logiciel standard pour apporter le trafic CEI 61850 dans une architecture Logix, ce que facilite l'utilisation
- Contient une passerelle ProSoft pour établir un pont de communication
- Consiste en un switch Stratix® 5700 pour l'agrégation des connexions entre dispositifs et la segmentation
- Inclut un châssis pour automate ControlLogix® or CompactLogix™
- Inclut des options pour le terminal PanelView™ pour la représentation des données
- Contient un dispositif de sûreté Stratix si des connexions en amont non sécurisées sont requises
- Offre des faces avant pour permettre de vérifier le dispositif approprié pour votre application et fournir une interface utilisateur commune
Découvrez comment les informations issues de notre gamme de Commandes intelligentes de moteurs peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité dans vos opérations.
Caractéristiques
Conformité aux normes
- UL 508A
- EN55022
- CEI 60950-1
- EN55024
- CEI 60950-22 VCCI, FCC, Partie 15, Sous-partie B ICES-003
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des unités d'intégration IntelliCENTER | 3300A-PP001 | |
Caractéristiques techniques des unités d'intégration IntelliCENTER 61850 CEI | 3300A-TD001 | |
Notice d'installation des unités d'intégration IntelliCENTER 61850 CEI | 3300A-IN001 | |
Dessins de l'architecture d'automatisation et d'alimentation intégrées | IASIMP-QR006 | |
Manuel de référence de l'automatisation et de l'alimentation intégrées | 3300A-RM001 | |
Bibliothèque Rockwell Automation des dispositifs de protection électrique | PROCES-RM011 |
Versions de logiciels
- Logiciel IntelliCENTER® version 2.0.3 Service Pack 4 (mars 2010)
Le Service Pack 4(SP4) ne peut être appliqué qu'à IntelliCENTER version 2.0.3. Il apporte un support supplémentaire pour le relais électronique de protection de moteur E3 Plus Série 193-EC5 avec contrôleur de puissance et de tension, ainsi que pour PowerMonitor™ 3000 (version 4). Il assure également l'intégration de DriveExecutive pour les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 et PowerFlex 755.
- Logiciel IC version 2.0.3 SP4
- Logiciel IC version 2.0.3 SP4 ActiveX uniquement
- Notes de version de logiciel IC [PDF]
- Logiciel IntelliCENTER® version 1.4.7 Service Pack 5 (janvier 2006)
Le Service Pack 5 (SP5) ne peut être appliqué qu'à la version 1.4.7 du logiciel IntelliCENTER. Il corrige une anomalie dans l'écriture des paramètres dans un relais électronique de protection de moteurs + E1. Il corrige également une anomalie rare qui entraînait une présentation incorrecte des valeurs dans la vue de contrôle.
Ressources
Outil CENTERLINE Builder - utilisez CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteurs. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. (Connexion requise)