Variateurs c.a. basse tension
Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions globales et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.