Loading

FactoryTalk Analytics for Devices

Surveillez l’état de santé de vos appareils pour une maintenance proactive des actifs
Ingénieur consultant le logiciel FactoryTalk Analytics for Devices sur sa tablette
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

FactoryTalk® Analytics™ for Devices vous donne un aperçu de l’état des dispositifs de votre système de commande, vous permettant ainsi de mieux gérer les temps d’arrêt et évaluer la disponibilité des actifs au sein de l’usine. Pour le dire simplement, les données ne sont utiles que si elles vous aident à améliorer vos processus décisionnels au moment opportun ainsi que vos performances. Voilà ce que les analyses peuvent vous apporter, et FactoryTalk Analytics for Devices est le meilleur logiciel pour débuter, car il fournit des diagnostics pertinents dès qu’il est connecté aux actifs de votre usine. FactoryTalk Analytics for Devices est un appareil d’informations industrielles offrant des diagnostics automatisés, des tableaux de bord et des robots conversationnels intégrés qui vous aident à tirer le maximum des données de vos actifs. Il prend également en charge la sortie de données via une API basée sur REST, et peut donc être utilisé comme source de données essentielle à l’amélioration de la planification au niveau de l’entreprise et prendre en charge les notifications actives.


Atteignez un niveau supérieur dans la prise de décision avec l’analyse des appareils

Afin d’être efficaces, les professionnels des technologies de la production doivent s’assurer quotidiennement de la fiabilité des actifs. La plupart des équipes de maintenance doivent non seulement passer d’un dépannage réactif à un dépannage proactif, mais manquent également de temps pour intégrer des diagnostics efficaces. Afin de garder les actifs de votre usine en bon état et de dépanner les problèmes de façon proactive, il est important de disposer d’informations critiques permettant une maintenance préventive des automates programmables.

La transformation numérique chez Norbord améliore la productivité
Structure de bâtiment en cours de construction avec échafaudage
Étude de cas
La transformation numérique chez Norbord améliore la productivité

Norbord a demandé à Rockwell Automation de l’aider à appréhender les réalités de son entreprise et à adopter une vision plus holistique tout au long du parcours.

Lisez maintenant

Exemple de notification utilisateur de FactoryTalk Analytics for Devices indiquant qu’un entretien est requis

Découvrir, contextualiser et utiliser les informations essentielles

Détectez des données et enregistrez des informations dès que votre appareil d’analyse est connecté à un réseau Ethernet/IP. Vous pourrez ensuite suivre et analyser automatiquement certaines conditions sur plusieurs appareils du réseau afin d’identifier les problèmes ou les tendances difficiles à détecter. Lorsque le statut de santé d’un appareil change et requiert un dépannage, des cartes d’action sont générées et des messages de diagnostic sont fournis pour vous aider à réduire votre temps de réaction moyen. Vous pouvez voter à l’aide de cartes d’action afin d’indiquer vos préférences et d’obtenir une aide supplémentaire via notre interface de robot conversationnel.


Tirez profit d’un tableau de bord synoptique unique

Les systèmes de commande sont intrinsèquement très gourmands en données, mais ces dernières ne servent à rien si elles ne sont pas transformées en informations pertinentes. Vous n’avez pas besoin de passer du temps à spécifier des diagnostics et à attendre que le service informatique conçoive et exécute des analyses. FactoryTalk Analytics for Devices transforme automatiquement les données de santé d’un appareil en tableaux de bord et widgets utiles, ce qui réduit potentiellement l’intervalle de temps nécessaire à l’exécution de plusieurs mois.

Image sur un écran affichant un tableau de bord composé de widgets venant du logiciel FactoryTalk Analytics for Devices

Image sur l’écran d’un appareil mobile affichant un message instantané venant du robot conversationnel de FactoryTalk Analytics for Devices à propos du code de défaut d’un équipement

Parlez à votre machine quand vous le voulez

Vous souhaitez connaître les dispositifs hors ligne ou ceux qui nécessitent une maintenance ? Vous voulez savoir ce qu’il faut faire pour réparer un variateur en panne ? Vous pouvez interagir avec Shelby®, un robot conversationnel amical, quand vous le souhaitez, et celui-ci répondra à vos questions concernant vos opérations et appareils. S’appuyant sur les services cognitifs de Microsoft, Shelby va chercher toutes sortes d’informations à la suite d’une simple commande vocale. En quelques clics de souris, Shelby peut être déployé dans vos opérations de fabrication et commencer à détecter les dispositifs, à analyser les données et à fournir des connaissances expertes susceptibles d’avoir une incidence positive sur les performances.


Intégrez vos données aux applications d’entreprise ou d’analyse

Les alertes de maintenance générées par FactoryTalk Analytics for Devices peuvent être envoyées vers d’autres applications d’entreprise (comme un progiciel de gestion intégré ou CMMS™) ou d’analyse (FactoryTalk Analytics DataView ou ThingWorx) via des API REST et servir à créer des flux de travail automatisés. En intégrant des API REST, vous pouvez connecter les données de plusieurs appareils à FactoryTalk Analytics DataView et superviser vos cartes d’action au niveau de chaque usine voire de chaque machine. De plus, le personnel des technologies de la production peut recevoir des notifications par e-mail dès qu’un actif requiert un entretien, ou une commande de services de réparation peut être générée automatiquement.

Graphique expliquant comment FactoryTalk Analytics for Devices tire des informations du matériel pour les afficher sur des écrans d’ordinateur et des appareils mobiles afin d’envoyer des notifications, comme des alertes et des conditions non résolues

Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?

Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.

Publications sur FactoryTalk Analytics for Devices
Case StudyRockwell Automation's case studies
Publications sur FactoryTalk Analytics for Devices

Accédez à la bibliothèque documentaire afin d’avoir un large choix de publications sur nos différentes offres logicielles.

Afficher les publications
Vidéos sur FactoryTalk Analytics for Devices
PlayPlay
Vidéos sur FactoryTalk Analytics for Devices

Le visionnage d’une vidéo est souvent le moyen le plus facile d’assimiler de nouvelles informations. Permettez-nous de vous aider. Regardez ces vidéos sur FactoryTalk Analytics for Devices et atteignez le niveau supérieur de votre expérience d’apprentissage.

Regarder les vidéos maintenant

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

FactoryTalk Analytics
Une ingénieure visualisant FactoryTalk Analytics sur son moniteur
Logiciel
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics offre aux décideurs une application composite en libre service, associant données et apprentissage machine, pour qu’ils n’aient plus besoin de s’appuyer sur les professionnels informatiques et les scientifiques des données.

Pour débuter
FactoryTalk Metrics
Employé consultant des paramètres sur son écran avec un autre collaborateur qui évalue les données dans un bureau séparé avec des fenêtres donnant sur l’atelier
Logiciel
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metrics apporte les données pour révéler de nouvelles manières d'accroître la production, réduire les coûts et augmenter la qualité.

Pour débuter
FactoryTalk Analytics DataView
Professionnel des technologies de la production utilisant un ordinateur portable dans un atelier de fabrication
Logiciel
FactoryTalk Analytics DataView

Profitez d’une meilleure visibilité, et améliorez votre productivité et votre efficacité en transformant vos données industrielles en informations pertinentes pour le personnel des technologies de la production.

Pour débuter
Brochure numérique sur FactoryTalk Analytics for Devices
Employée dans l’usine, consultant le logiciel d’analyse des dispositifs de la suite FactoryTalk sur sa tablette
Brochure
Brochure numérique sur FactoryTalk Analytics for Devices

FactoryTalk® Analytics for Devices vous donne un aperçu de l’état de vos dispositifs de commande, vous permettant ainsi de mieux gérer les opérations au sein de l’usine.

Télécharger maintenant
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
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics for Devices Chevron RightChevron Right