Loading
Matériel Allen-Bradley

Relais de surveillance de la vitesse de sécurité

  • Main Image
Main Image

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement.

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produit
Relais de sécurité, surveillance de la vitesse
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Documentation

Présentation

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

  • Inclut six sorties électroniques N.O. et quatre sorties auxiliaires électroniques
  • Offre un ou deux codeurs (sin/cos et TTL)
  • Inclut huit voyants d'état de diagnostic
  • Fournit des ports de configuration DPI
  • Fournit un boîtier pour rail DIN de 67,5 mm (2,7 in.)
  • Inclut des bornes démontables

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

  • Fournit la détection des arrêts sécurisée pour les moteurs monophasés et triphasés
  • Aucun capteur externe nécessaire
  • Indépendant de la direction
  • Détection de fils coupés
  • Fournit un boîtier de 45 mm (1,8 in.)
  • PL e et catégorie 4 conformément à la norme ISO EN 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 conformément à la norme CEI/EN 62061
  • Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3 conformément aux normes CEI/EN 61508, CEI/EN 61511 et EN 61800-5-2
Informations supplémentaires

Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.


Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Manuel utilisateur du relais de sécurité de surveillance de la vitesse Guardmaster MSR57P, Série 440R
DownloadDownload
Manuel utilisateur du relais de sécurité Minotaur FCEM MSR55P, Série 440R
DownloadDownload
Notice d'installation du relais de surveillance FCEM, Série 440R

Homologations

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Homologués cULus
  • RCM
  • Certification TÜV

Directives

  • Directive Machines 2006/42/EC
  • Directive CEM 2004/108/EC
  • Directive RoHS 2011/65/UE
Conformité aux normes

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

  • CEI 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • CEI 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • CEI 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • CEI/EN 61508 Parties 1-7:2010

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parties 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Fonction de sécurité du produit

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P

Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de machines et dans le domaine d'application de la norme CEI/EN 61511-1. Les moniteurs d'arrêt sont conformes aux exigences des normes pertinentes (Cat. 4, PLe conformément à la norme EN ISO 13849-1, SIL CL3 (CEI/EN 62061, CEI/EN 61508, CEI/EN 61800-5-2) et peuvent être utilisés dans des applications jusqu'à Cat. 4/PLe et SIL 3.

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P

Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de sécurité des machines jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) et SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure sur les relais de sécurité Guardmaster GLSAFE-BR003
Manuel utilisateur du relais de sécurité de surveillance de la vitesse Guardmaster MSR57P, Série 440R 440R-UM004
English
Manuel utilisateur du relais de sécurité Minotaur FCEM MSR55P, Série 440R 440R-UM014
English
Notice d'installation du relais de surveillance FCEM, Série 440R 440R-IN081
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité monovalants ou spécialisés Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Relais de surveillance de la vitesse de sécurité Chevron RightChevron Right