Loading
Matériels Allen-Bradley

Servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series

  • Les servomoteurs en acier inoxydable (MPS) Allen‑Bradley MP-Series™ sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements de lavage à grande eau.
Les servomoteurs en acier inoxydable (MPS) Allen‑Bradley MP-Series™ sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements de lavage à grande eau.

Nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements exposés aux projections d'eau. Avec ces servo-moteurs, vous tirez parti des avantages de la commande d'axe intégrée®Kinetix dans un plus grand nombre d'applications, voire dans les environnements de lavage haute pression impliquant des agents corrosifs. Le moteur MPS vient compléter la gamme étendue de servomoteurs Allen-Bradley pour l'élargir à de nouvelles applications touchant les équipements de fabrication des secteurs de l'agro-alimentaire, du brassage, des produits laitiers, des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
MPS Acier inoxydable
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Documentation

Présentation

  • Moteurs hautes performances pour les environnements exposés aux projections d'eau
  • Couple de crête 11,127,1 Nm (98240 lb-po)
  • Intégration avec nos servovariateurs Kinetix 6000, Ultra3000 et Ultra5000
  • Fermement étanche pour une protection et une résistance à la corrosion maximales
  • Manchon d'usure d'arbre en acier trempé, pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
  • Conforme aux normes IP66, IP67 et IP69K pour le lavage à grande eau 1 200 psi
  • Capteur haute résolution, pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
  • Alimentation 230 et 460 V et option de freinage 24 V intégral

Les applications types de nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ sont :

  • Viande et volaille
  • Découpe et remplissage alimentaire
  • Manutention d'aliments crus
  • Traitement
  • Mécanismes de fermeture
  • Sciences de la vie
  • Produits client

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Caractéristiques techniques du mouvement rotatif Kinetix
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series

Homologations

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs en acier inoxydable Kinetix MPS Chevron RightChevron Right