Loading
Matériels Allen-Bradley

Moteurs à moyenne inertie MP-Series

  • Les servomoteurs à inertie moyenne (MPM) Allen‑Bradley MP-Series™ se caractérisent par des dimensions de montage métriques CEI et des connecteurs DIN rotatifs qui permettent une orientation flexible du connecteur afin de faciliter le routage des câbles.
Les servomoteurs à inertie moyenne (MPM) Allen‑Bradley MP-Series™ se caractérisent par des dimensions de montage métriques CEI et des connecteurs DIN rotatifs qui permettent une orientation flexible du connecteur afin de faciliter le routage des câbles.

Nos servomoteurs à inertie moyenne (MPM) MP-Series™ se caractérisent par des dimensions de montage métriques CEI et des connecteurs DIN rotatifs qui permettent une orientation souple du connecteur afin de faciliter le cheminement des câbles. Ces moteurs sont optimisés pour les servovariateurs Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200, and Kinetix 6500. Ils offrent des performances de vitesse, de couple et d'inertie de rotor similaires et sont équipés de capteurs de retour semblables pour faciliter l'évolution par rapport aux moteurs précédents.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
MPM moyenne inertie
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Documentation

Présentation

  • Solution compacte, offrant une grande densité de puissance et riche en fonctionnalités, pour des applications avec des charges plus importantes et une plus grande inertie
  • Plusieurs options de vitesse d'enroulement, optimisées pour la dernière génération des servovariateurs Kinetix® 6000, Kinetix 6200 et Kinetix 6500
  • Bobinages 230 V c.a. et 460 V c.a
  • Codeur absolu à haute résolution et signal de retour du résolveur
  • Dimensions de montage métriques CEI
  • Connecteurs DIN rotatifs permettant une orientation souple du connecteur

Les applications types de nos servo-moteurs à inertie moyenne MP-Series™ sont :

  • Impression
  • Transformation
  • Gestion de pages Web
  • Automobile
  • Autres applications requérant une plus grande puissance dans un format plus compact

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs à inertie moyenne MP-Series

Homologations

UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs à moyenne inertie Kinetix MPM Chevron RightChevron Right