Loading
Matériels Allen-Bradley

Servo-moteurs VP-Series Kinetix

  • Les servomoteurs VP-Series Allen‑Bradley Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Les servomoteurs VP-Series Allen‑Bradley Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.

Nos servo-moteurs VP-Series Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une puissance et un couple constants. Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL et nos servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur à conception hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages moteur pour les applications de nettoyage hygiénique.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Faible inertie VP Kinetix
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Logiciel
  • Documentation

Présentation

  • Fournit au système de commande des informations en temps réel sur les performances du moteur via un capteur de retour numérique
  • Optimisés pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement efficace du système
  • Un câble unique transmet le signal de retour, la commande du frein moteur et la puissance moteur

Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Couple de crête de 2,76 à 73,5 Nm (24,43 à 650,48 lb-po)
  • Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
  • Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
  • Offre des options mono-câble avec intégration au moteur de 1 à 15 m
  • Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux directives 3A et EHEDG
  • Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur

  • Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 17,6 à 191,1 Nm
  • Offre des puissances nominales de 4,0 à 30,0 kW
  • Doté d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC sans ventilateur

  • Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
  • Offre des couples nominaux de 15,3 à 167,7 Nm
  • Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
  • Dotés d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
  • Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
  • Offrent une meilleure qualité de couple
  • Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
  • La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755

Servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,46 à 33,0 Nm
  • Doté d'un rotor à faible inertie et d'un joint d'arbre en option

Servomoteurs de classe alimentaire  Kinetix VPF

  • Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre des couples nominaux de 0,93 Nm à 19 Nm
  • Dotés d'une peinture blanche de classe alimentaire, d'un joint d'arbre et d'une graisse de classe alimentaire et conforme à la norme REACH sur le joint d'arbre
  • Inclut des fixations et un arbre en acier inoxydable

Les applications types des servomoteurs à faible inertie Kinetix VP comprennent les suivantes :

  • assemblage automatisé
  • inspection automatisée
  • agroalimentaire
  • Manutention
  • Conditionnement
  • Industrie pharmaceutique
  • Imprimerie
Chevron DownChevron Down
Regardez cette vidéo pour voir le servomoteur Kinetix VPC en action

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs VP-Series Kinetix

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Fiche produit des servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC VPC-PP001
Fiche produit du servomoteur VPH Hygienic Kinetix VPH-PP001
English
Fiche produit du Kinetix 5500 et du servo-moteur Kinetix VP 2198-PP001
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs VP-Series Kinetix

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Agréé UL & CSA E146578
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs Kinetix VP Chevron RightChevron Right