Loading
Matériels Allen-Bradley

Moteurs asynchrones haute puissance Kinetix HPK-Series

  • Les moteurs asynchrones haute puissance Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ associent puissance élevée et positionnement précis.
Les moteurs asynchrones haute puissance Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ associent puissance élevée et positionnement précis.

Nos moteurs asynchrones haute puissance  Kinetix® HPK-Series™ associent haute puissance et positionnement précis. Ils sont équipés d'enroulements optimisés pour l'asservissement combinés avec un retour à haute résolution afin d'apporter la précision que requiert votre application. Ils se basent sur un technologie éprouvée de moteurs asynchrones et offrent une fiabilité et une longévité élevées dans les applications exigeantes.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
HPK-Series haute puissance
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Outils et ressources
  • Documentation

Présentation

  • Capteur haute résolution (jusqu'à 2 millions de points par tour)
  • Signal de retour absolu multi-tours en option
  • Le bobinage de moteur fournit un couple constant sur un large cycle de vitesse
  • Rotor à faible inertie pour des accélérations plus rapides
  • Couple continu de 96 à 955 Nm
  • Couple de crête de 192 à 1 927 Nm
  • Vitesses de base de 1 500 et 3 000 tr/min
  • S'intègre à notre servovariateur Kinetix® 7000 pour étendre le choix de solutions de commande d'axe intégrée Kinetix jusqu'à 200 CV (150 kW)
  • Connecteur de retour DIN standard et boîte de connexions pour alimentations électriques
  • Le refroidissement par soufflerie intégral offre de meilleures performances dans un conditionnement compact
  • Montage sur bride et/ou pied CEI standard

Les applications types des servo-moteurs HPK-Series™ sont :

  • Conditionnement haute puissance
  • Transformation
  • Enroulement/Déroulement/Réenroulement
  • Coupeuses
  • Manutention
  • Transformation des métaux
  • Moulage par injection
  • Couteau de vol

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Outils et ressources

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs asynchrones HPK-Series Kinetix

Homologations

UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs asynchrones Kinetix HPK Chevron RightChevron Right