Loading
Matériels Allen-Bradley

Vérins électriques MP-Series et VP-Series

  • Les vérins électriques Allen-Bradley séries VPAR et MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour un large éventail d'applications à mouvement rectiligne.
Les vérins électriques Allen-Bradley séries VPAR et MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour un large éventail d'applications à mouvement rectiligne.

Nos vérins électriques VPAR et MPAR constituent une solution intégrée offrant une réponse dynamique et précise pour une gamme étendue d'applications à mouvement rectiligne. Ils utilisent le logiciel RSLogix 5000 pour augmenter et réduire précisément le positionnement hautement reproductible, la vitesse et la force. Les montages industriels standard et les accessoires d'extrémité de tige contribuent à simplifier l'assemblage et réduisent les temps de conception mécanique, de câblage et de mise en service.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Vérins électriques MP-Series et VP-Series
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Logiciel
  • Documentation

Présentation

  • Force d'alimentation linéaire jusqu'à 2500 N (562 lb)
  • Vitesse jusqu'à 1 m/s
  • Longueur de course linéaire de 800 mm
  • Tailles pneumatiques normalisées 32, 40 et 63 mm selon ISO15552
  • Montages sur bride, chape et tourillon
  • Répétabilité de positionnement de ± 0,02 mm
  • Signal de retour absolu à haute résolution
  • Prévu pour un cycle de fonctionnement à 100 %
  • Vis à billes rectifiées finement et paliers à usage intensif
  • Frein de maintien 24 V c.c. disponible
  • Tiges de guidage et œillets de tige

Vérins électriques VPAR

  • Raccordement au moyen d'une connexion câblée unique
  • Connectivité transparente aux variateurs Kinetix 5500

Vérins électriques MPAR

  • Connexions distinctes pour le câble d'alimentation et le câble de retour
  • Kit convertisseur DSL optionnel pour connexion à des variateurs Kinetix 5500

Les applications types de nos vérins électriques VP-Series et MP-Series incluent :

  • Manutention
  • Remplissage volumétrique et commande de procédé
  • Fabrication
  • Poussage, tirage, éjection, pressage ou serrage de pièces
  • Conditionnement
  • Bloc électronique
  • Systèmes d'insertion
  • Appareillage d'essai et de contrôle du matériel

Sélection de produit

BETA Ôûùr Prôödûùct Sëëlëëctîîôön îîs gëëttîîng äán ûùpdäátëë! Lòôòôk àát théê néêw éêxpéêríìéêncéê.
BETA
SearchSearch
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
Loading

No products found for .

Sêéáãrch tìîps:

  • Try sèèàärchíîng díîffèèrèènt càätàälòõg nùümbèèrs, pròõdùüct nàämèès, òõr gèènèèràäl kèèywòõrds
  • Chééck yõõúýr sééãárch fõõr ãány spééllïïng éérrõõrs
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Ûsèë òôùür còônfíîgùüräàtíîòôn tòôòôl tòô còônfíîgùürèë äà cùüstòôm pròôdùüct:
LÂÙNCH PRÔDÙCT CÔNFÏGÙRÂTÏÔN ÂSSÏSTÂNT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Fiche produit du servovariateur Kinetix 5100/5300 et du servomoteur Kinetix TLP KNETIX-PP001
English
Fiche produit des vérins électriques MP-Series MOTION-PP004
English
Fiche produit de l'actionneur électrique linéaire VPAR MOTION-PP018
English
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des vérins électriques VP-Series Consulter les publications techniques et les certifications des vérins électriques MP-Series

Homologations

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Listé cUL
  • Listé UL

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Solutions linéaires Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Actionneurs linéaires Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Actionneurs linéaires Kinetix MPAR et VPAR Chevron RightChevron Right