Loading

Surveillance énergétique

Surveillance énergétique
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • Transformateurs d’intensité
  • Contrôleur de tension i-Sense

Nos produits de surveillance de la consommation d'énergie vous tiennent informé de votre consommation d'énergie, de la nature de vos charges principales, de vos périodes d'utilisation maximales de l'électricité, des coûts afférents, ainsi que de la qualité de l'alimentation que vous utilisez. Utilisez ces produits logiciels et matériels de surveillance de la consommation d'énergie pour améliorer la productivité et prolonger la durée de vie de votre équipement, réduire votre consommation d'énergie et les coûts afférents, et augmenter les bénéfices de votre entreprise.


Main Image

PowerMonitor 5000, Série 1426

Notre PowerMonitor™ 5000 série 1426 est la nouvelle génération de produits haut de gamme d’analyse de qualité d’alimentation.  Reposant sur des capacités d’analyse d’alimentation et d’énergie, le PowerMonitor 5000 fait passer la surveillance énergétique au niveau supérieur.

Détails sur le produit

Main Image

PowerMonitor 1000, Série 1408

Notre analyseur de réseau compact PowerMonitor™ 1000 série 1408 est destiné à la caractérisation de charge, à l’allocation de coût ou au contrôle de l’énergie.  Il  s’intègre avec vos systèmes de surveillance énergétique existants pour assurer le comptage divisionnaire. Nos automates programmables (gamme PLC-5®, SLC®, ControlLogix®) communiquent facilement avec le PowerMonitor™ 1000 pour utiliser les données énergétiques dans les systèmes de commande.

Détails sur le produit

Main Image

PowerMonitor 500, Série 1420

Notre PowerMonitor™ 500 série 1420 comporte un affichage à cristaux liquides intégré à encombrement réduit qui vous offre la visualisation instantanée de votre consommation d’énergie. Notre analyseur, qui constitue un choix économique pour le comptage divisionnaire, vous apporte les données critiques dont vous avez besoin pour prendre des décisions, réduire la consommation d'énergie et augmenter les bénéfices de votre entreprise. 

Détails sur le produit

Main Image

Transformateurs de courant, Série 1411

Nos transformateurs d’intensité (TI) série 1411 sont des transformateurs basse tension destinés à divers dispositifs de mesures et applications, parmi lesquels les relais de protection, les appareils analogiques, les capteurs et les produits de type PowerMonitor™.

Détails sur le produit

Main Image

Contrôleurs de tension i-Sense, Série 1608

Nos contrôleurs de tension i-Sense® série 1608 transmettent des données d’événements de qualité sur l’alimentation d’arrivée aux serveurs i-Grid® via une connexion Ethernet ou avec un modem. Les données d'événements sont collectées, analysées, puis envoyées aux abonnés sous la forme de notifications d'événements. Consultez à tout moment et où que vous soyez les données d'événements et les rapports à l'aide d'un téléphone portable ou d'un ordinateur disposant d'une connexion Internet.

Détails sur le produit
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance énergétique Chevron RightChevron Right