Loading

La sécurité à l’ère de l’Internet industriel des objets

Comprendre les effets de la solution The Connected Enterprise® sur la sécurité
La sécurité à l’ère de l’Internet industriel des objets
Solutions de sécurité
  • Électricité
  • Machines
  • Gestion
  • Maturité
  • Procédés
  • Services
  • Ressources
  • Outils système

La sécurité sur le lieu de travail est une question multidimensionnelle essentielle pour protéger le personnel, éviter les interruptions de production et atteindre l’excellence opérationnelle. L’Internet industriel des objets (IIoT) est la convergence des technologies de l’information (IT) à l’échelle de l’entreprise et des systèmes de technologie de la production (OT) à l’échelle de l’usine, permettant aux entreprises d’accéder aux données de production, de qualité, de sécurité et autres.

Les professionnels de la sécurité peuvent utiliser la solution The Connected Enterprise® pour améliorer la sécurité, la productivité et la rentabilité. Ces données permettent d’améliorer la visibilité sur le système de sécurité, de comprendre les risques de sécurité, de réduire les temps d’arrêt liés à la sécurité, d’évaluer l’utilisation ou le mauvais usage du système de sécurité, et d’améliorer la conformité.


Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT

Le fait que la fonction de sécurité ait longtemps été considérée comme ayant le rôle de police de la conformité dans les opérations industrielles a donné le sentiment que la sécurité sur le lieu de travail allait à l’encontre de la productivité. De nos jours, environnement, santé et sécurité ainsi que gestion de la sécurité sont plus souvent perçus comme contribuant de façon capitale à l’excellence opérationnelle et à la performance globale de l’entreprise. LNS Research, éminent bureau d’études spécialisé dans l’automatisation, livre son point de vue sur la sécurité et la gestion du risque dans ce livre blanc détaillé.

Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT
Main Image
Livre blanc
Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT

Ce livre numérique apporte un éclairage nouveau sur la valeur commerciale de la sécurité. Il décrit comment l’adoption de meilleures pratiques en matière de sécurité et de gestion du risque est clairement associée à des avantages opérationnels.

Télécharger maintenant

Repensez la sécurité avec la solution The Connected Enterprise®
Main Image
Livre blanc
Repensez la sécurité avec la solution The Connected Enterprise®

La solution The Connected Enterprise® permet de tirer parti de la puissance de la sécurité et des données opérationnelles qui peuvent considérablement améliorer la performance et la conformité en matière de sécurité.

Télécharger maintenant

Repensez la sécurité avec la solution The Connected Enterprise®

Une sécurité plus productive grâce à l’IIoT

L’Internet industriel des objets (IIoT) peut considérablement améliorer la performance et la conformité de la sécurité, fournir des informations en temps réel sur le comportement du personnel, la conformité des machines, les causes d’arrêt de sécurité, ainsi que les tendances et anomalies de sécurité.

Une production intelligente grâce à la solution The Connected Enterprise®

Sûreté et sécurité

Sûreté et sécurité sont indissociables

À l’heure où les opérations industrielles deviennent de plus en plus connectées, ne négligez pas les conséquences sur la sûreté qu’ont les risques liés à la sécurité. Bien souvent, les attaques malveillantes visent les systèmes de sécurité qui protègent le personnel, les équipements et l’environnement.

La sûreté via la sécurité
Main Image
Livre blanc
La sûreté via la sécurité

Découvrez dans notre livre blanc comment améliorer la protection via la sécurité lorsque vous intégrez la gestion du risque industriel à votre stratégie d’entreprise connectée.

Télécharger maintenant

Évolution de la main-d’œuvre internationale et sécurité
Main Image
Livre blanc
Évolution de la main-d’œuvre internationale et sécurité

La main-d’œuvre internationale évolue. Les entreprises doivent tirer le meilleur parti de chaque employé, qu’il soit jeune ou âgé, qualifié ou non. Elles doivent assurer la sécurité et la productivité de tous. Découvrez les solutions à votre disposition.

Télécharger maintenant

Évolution de la main-d’œuvre internationale et sécurité

La main-d’œuvre internationale continue d’évoluer. Les entreprises doivent tirer le meilleur parti de chaque employé, qu’il soit jeune ou âgé, qualifié ou peu qualifié, et garantir sa sécurité et sa productivité. Découvrez les solutions à votre disposition.

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left La sécurité à l’ère de l’Internet industriel des objets Chevron RightChevron Right