Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Produits connectés EtherNet/IP

  • Main Image
Main Image

Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produit

Liens rapides/ressources populaires

Notice d'installation et de planification de la connectique EtherNet/IP
Produits connectés EtherNet I/P
  • Présentation
  • Produits
  • Documentation

Présentation

  • Inclut des produits comme des automates, des E/S et des interfaces opérateur, ainsi que des variateurs, détecteurs et bien plus encore
  • Inclut de nombreux produits de ® et de fournisseurs tiers qui intègrent la connectivité EtherNet/IP™
  • Utilise la technologie de switch embarqué pour se connecter aux modules de communication EtherNet/IP double port
  • Offre un accès à des ressources documentaires complètes pour faciliter l'installation et la configuration des produits
  • Offre une diversité de produits auprès de nos partenaires Encompass

Produits

Protection de circuit et de charge

  • Relais thermiques

Automates programmables

  • Automates CompactLogix 5370
  • Automates ControlLogix Série 5570
  • Automates SoftLogix
  • Automates Micro850
  • Automates MicroLogix
  • Automates de sécurité SmartGuard 600 — Ethernet homologué sécurité disponible

Modules d'E/S

  • E/S ArmorBlock
  • Modules CompactBlock Guard E/S
  • ControlLogix I/O — Technologie de switch embarqué disponible
  • E/S embarquées — Technologie de switch embarqué disponible

Variateurs

  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 4
  • Variateurs c.a. PowerFlex 4M
  • Variateurs c.a. PowerFlex 40 — Connectivité réseau EtherNet/IP également disponible comme option configurée
  • Variateur c.a. PowerFlex 40P
  • Variateurs c.a. PowerFlex 400 — Connectivité réseau EtherNet/IP également disponible comme option configurée
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700
  • Variateurs c.a. PowerFlex 700S avec logiciel DriveLogix
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 7000
  • Variateurs c.c. PowerFlex

Interface homme-machine

  • Terminaux graphiques PanelView Component
  • Terminaux graphiques PanelView Plus 7

Commande de mouvement

  • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
  • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300

Commande de moteurs

  • Départs-moteur distribués
  • Démarreurs progressifs

Surveillance énergétique

  • PowerMonitor 1000, Série 1408

Produits partenaires Encompass

Notre programme PartnerNetwork™ offre des solutions complémentaires pour les produits connectés via EtherNet/IP et les profils complémentaires EtherNet/IP via le programme de référencement de produits Encompass.

 


Documentation

Resource Publication Number Language
Notice d'installation et de planification de la connectique EtherNet/IP 00148R0
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Produits réseau Ethernet/IP Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Produits connectés EtherNet I/P Chevron RightChevron Right