Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Technologie de switch embarqué

  • Main Image
Main Image

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver des partenaires de nos produits
Produits de switch embarqué
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Documentation

Présentation

  • Inclut la technologie de switch Ethernet embarqué dans certains composants, tels que les modules de dérivation et d'interface de communication qui communiquent sur un réseau EtherNet/IP™
  • Permet un plus grand choix de topologies de réseau pour les applications EtherNet/IP™ telles que la topologie linéaire ou en anneau de niveau dispositif (DLR).
  • Rend possible la connexion à une topologie linéaire ou en anneau sans matériel supplémentaire
  • Permet une capacité d'anneau hautes performances (enclenchement/déclenchement < 3 ms), fournie avec des fonctions de diagnostic et de récupération rapide pour réduire les temps d'arrêt
  • Prend en charge le protocole PTP (precision time protocol) IEEE 1588 pour une synchronisation temporelle précise et une Qualité de Service (QoS) pour hiérarchiser la transmission des données
  • Inclut une technologie standard ouverte, disponible aux fournisseurs tiers, qui permet l'interopérabilité EtherNet/IP

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Caractéristiques techniques des dispositifs Ethernet Stratix

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
Vous avez besoin d’informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Documentation

Resource Publication Number Language
Caractéristiques techniques des dispositifs Ethernet Stratix 1783-TD001
English
Livre blanc sur le protocole industriel EtherNet/IP ENET-WP001
English
EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique ENET-AT007
English
Informations produit sur les dérivations Ethernet, Série 1783 1783-PC011
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Produits réseau Ethernet/IP Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Produits de switch embarqué Chevron RightChevron Right