Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Produits compatibles DeviceLogix

La technologie de composants intelligents DeviceLogix™ incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire de nos produits
Technologie DeviceLogix
  • Présentation
  • Logiciel
  • Documentation

Présentation

  • Prend en charge des fonctions de commande simples telles que l'exécution de logique booléenne, le conditionnement de signal, la détection d'évènement et l'alarme relative aux composants du système de commande
  • Bien adapté aux applications nécessitant une réponse rapide et localisée aux événements d'entrée sans les retards dus aux temps d'appel aller et retour du réseau
  • Offre une configuration simple du programme local avec le logiciel RSNetWorx™ for DeviceNet™
  • Offre certains composants tels que les E/S distribuées, les boutons-poussoirs, les relais et les départs-moteur distribués qui communiquent sur un réseau DeviceNet

Produits

Variateurs

  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 753
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755

E/S

  • POINT I/O
  • ArmorPOINT I/O
  • Modules CompactBlock Guard E/S
  • E/S embarquées pour DeviceNet

Boutons-poussoirs

  • Postes assemblés, 30 mm NEMA

Relais

  • Relais électroniques de protection de moteurs E300

Commande de moteurs

  • Départs-moteur distribués basse tension
  • Démarreurs progressifs SMC-50 à semi-conducteurs

Logiciel

FactoryTalk Network Manager
Main Image
Logiciel
FactoryTalk Network Manager

Le logiciel FactoryTalk® Network Manager fournit une meilleure visibilité et un meilleur aperçu du fonctionnement de votre réseau dans le contexte de vos actifs d'automatisation.

Utilisez l’éditeur intégré DeviceLogix™ au logiciel RSNetWorx pour configurer vos composants intelligents DeviceLogix. Le logiciel RSNetWorx™ inclut des menus déroulants et des boîtes de dialogue faciles à comprendre que vous pouvez utiliser pour créer des composants pour l'installation du système ou la maintenance sur site.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus

Documentation

Resource Publication Number Language
Caractéristiques techniques des E/S embarquées pour DeviceNet 1799-TD001
English
Manuel utilisateur DeviceLogix RA-UM003
English
Manuel utilisateur DeviceLogix ArmorPOINT E/S et POINT I/O 1734-UM015
English
Manuel utilisateur des E/S DSA pour départs-moteur distribués 100-UM005
Technologie DeviceLogix pour les applications industrielles 193-AT001
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Réseaux DeviceNet Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Technologie DeviceLogix Chevron RightChevron Right