Loading
Matériels Allen-Bradley

Servo-moteurs TL-Series Kinetix

  • Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents.
  • Gamme de servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™
Les servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents.
Gamme de servomoteurs Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™

Nos servo-moteurs Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents. Les servo-moteurs Kinetix TLP Plus complètent la gamme avec des puissances allant jusqu'à 15 kW et incluent une option de signal de retour absolu à haute résolution 24 bits. Les servo-moteurs multi-usage Kinetix TLP offrent une large plage de puissance et d’optimiation avec la base de servo-moteurs Kinetix 5100. Les servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY sont idéaux pour les applications faible puissance.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver des partenaires de nos produits
TL-Series
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Logiciel
  • Documentation

Présentation

  • Constitue une solution économique pour un vaste éventail d'applications
  • Optimisé pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement optimal du système
  • Option monotour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique

Servo-moteurs multi-usages  TLP Kinetix

  • Disponible en 200 V et 400 V dans 8 tailles de bride : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Puissance nominale de 50 W à 15 kW
  • Option de frein c.c 24 V intégral
  • Capteur haute résolution 24 bits
  • Agréé UL pour les normes UL et CSA applicables, marqué CE pour toutes directives en vigueur
  • Conception optimisée avec le servovariateur Kinetix® 5100 pour de meilleures performances système
  • Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
  • Tailles de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
  • Contrôle de position précis avec résolution 17 bits

Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY

  • Disponibles en 200 V en tailles de bride de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
  • Option de freinage 24 V intégral
  • Contrôle de position précis avec résolution 17 bits

Les applications types sont les suivantes:

  • Robotique
  • Manutention
  • Tables X-Y
  • Mécanismes spécialisés
  • Fabrication de semi-conducteurs
  • Équipements médicaux et de laboratoire
  • Machines de conditionnement
  • Machines de bureau

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs TL-Series™.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5100 et des servo-moteurs Kinetix TLP KNETIX-PP001
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs Kinetix TLP Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs Kinetix TL et TLY

Homologations

  • Marqué CE
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs compacts Kinetix TL Chevron RightChevron Right