Loading
Matériels Allen-Bradley

Servomoteurs Kinetix RDD-Series à entraînement direct

  • Les servomoteurs à commande directe Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ sont directement reliés à la charge, ce qui élimine le recours à des réducteurs, des courroies de transmission, des poulies et d'autres composants mécaniques.
Les servomoteurs à commande directe Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ sont directement reliés à la charge, ce qui élimine le recours à des réducteurs, des courroies de transmission, des poulies et d'autres composants mécaniques.

Nos servo-moteurs à commande directe ® RDD-Series™ sont directement reliés à la charge, ce qui élimine le recours à des boîtes de vitesse, des courroies de transmission, des poulies et d'autres composants mécaniques. Cela engendre une diminution de la consommation d'énergie, un temps de stabilisation plus rapide et un meilleur contrôle global de la charge.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Moteurs à entraînement direct RDD-Series
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Outils et ressources
  • Documentation

Présentation

  • Fournit un couple élevé à basse vitesse afin de répondre aux besoins des applications
  • Configuration en logement, sans palier, pour les applications où des paliers supportent déjà la charge
  • Plage de couple continue de 32,7 à 426 Nm
  • La mécanique simplifiée et le nombre de pièces réduit font diminuer le temps d'arrêt et la maintenance
  • Intégration transparente à notre solution Integrated Architecture avec un environnement unique pour la programmation, la commande et la collecte de données
  • Codeurs absolus Heidenhain à haute résolution, options monotour et multi-tours
  • Les bobinages sont optimisés pour nos servovariateurs Kinetix
  • Protection de l'environnement jusqu'à IP65

Les applications types de nos servo-moteurs RDD-Series™ sont les suivantes :

  • La commande d'axe exigeant une forte puissance et de hautes performances
  • Le remplacement de la démultiplication mécanique (boîtes à engrenages, courroies, poulies)
  • Les contraintes de restriction d'espace

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Outils et ressources

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Logix 5000™ Allen-Bradley et le système de commande associé.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

Pour en savoir plus

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix KNX-SG001
English
Notice d'installation des moteurs sans paliers rotatifs avec entraînement direct RDB-IN002
English

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs à commande directe Kinetix RDB Chevron RightChevron Right