Loading
Matériels Allen-Bradley

Servo-moteurs alimentaires MP-Series

  • Les moteurs de classe alimentaire (MPF) Allen‑Bradley MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agroalimentaire.
Les moteurs de classe alimentaire (MPF) Allen‑Bradley MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agroalimentaire.

Nos moteurs de classe alimentaire(MPF)MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agro-alimentaire. Ces servomoteurs compacts à faible inertie sont basés sur la technologie reconnue du stator segmenté MP-Series afin d'offrir des moteurs hautes performances répondant aux exigences d'une grande diversité d'applications, y compris le conditionnement des aliments, le remplissage volumétrique, ainsi que la mise en forme, le remplissage et l'ensachage.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
MPF classe alimentaire
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Documentation

Présentation

  • Fixations et arbre en acier inoxydable
  • Graisse de classe alimentaire sur le joint d'arbre
  • Manchon d'usure d'arbre en acier trempé pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
  • Revêtement alimentaire époxy à deux composants résistant
  • Les connecteurs classifiés IP66 et IP67 peuvent être soumis à une rotation sans utiliser d'outils
  • Signal de retour haute résolution pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
  • Bobinages totalement encapsulés pour une protection contre l'humidité et un meilleur rendement thermique
  • Option de freinage 24 V intégral

Les applications types de nos servo-moteurs de classe alimentaire MP-Series™ sont :

  • Conditionnement alimentaire
  • Remplissage volumétrique
  • Mise en forme, remplissage et jointage
  • Manutention alimentaire (Remarque : les applications concernant la viande et la volaille, les moteurs en acier inoxydable MP-Series sont recommandés)

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des servo-moteurs de classe alimentaire MP-Series

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Agréé UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs qualité alimentaire Kinetix MPF Chevron RightChevron Right