Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix

  • Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix en version grand format avec soufflerie axiale

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix dans son grand format avec ventilateur radial

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix dans sa bride petit format

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix en version grand format avec soufflerie axiale

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix dans son grand format avec ventilateur radial

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Vue isométrique d’un moteur MMA Kinetix dans sa bride petit format

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Nos moteurs asynchrones MMA Kinetix® sont des moteurs asynchrones triphasés, optimisés pour nos servovariateurs Kinetix 5700 et compatibles avec les variateurs Kinetix 7000 et PowerFlex® 750.

Exploitez tout le potentiel d’une large gamme d’applications à régime intensif nécessitant la puissance et le couple les plus élevés, avec six hauteurs d’axe différentes et plusieurs cycles de vitesse.

Améliorez le rendement de vos applications et la satisfaction de vos clients grâce à de nombreuses fonctionnalités configurables et des options spéciales qui font tout le succès de ce moteur dans un grand nombre de secteurs et d’applications.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire de nos produits
Moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Documentation

Présentation

  • Délivre une plage étendue de puissance utile allant de 0,6 à 205 kW
  • Offre davantage d’options de vitesse nominale et des capacités de vitesse maximale accrues
  • Offrent des options d’encodeur supplémentaires, soit neuf au choix, dont la protection de sécurité SIL2
  • Met à disposition davantage de types de paliers : à billes, à rouleaux et à grande vitesse
  • Offre davantage d’options de montage, sur bride et sur pied pour toutes les tailles
  • Offre un meilleur dispositif de surveillance de la température comprenant davantage de détecteurs thermiques
  • Inclut des options de protection pour environnements humides ou difficiles

Les applications types sont les suivantes:

  • Transformation
  • Bobinage/débobinage/rebobinage
  • Coupeuses
  • Molettes
  • Manutention
  • Fabrication des pneus
  • Transformation des métaux

Échantillon de produit

Taille MMA
(hauteur de l’axe, mm)

Vitesse nominale, tr/min

Vitesse max., tr/min

Puissance nominale, kW

Couple nominal, Nm

Couple crête, Nm

SH80

580 à 2 600

1 400 à 6 000

0,6 à 8,6

10,5 à 31,5

21…88

SH100

580 à 2 600

1 400 à 6 000

2,3 à 21,1

35,6 à 94,6

80…200

SH132

580 à 2 600

1 400 à 6 000

6,4 à 48,4

90,7 à 217

200…400

SH160

580 à 2 600

1 400 à 6 000

15,3 à 85,8

196 à 385

450…700

SH180

580 à 2 200

1 400 à 5 200

22,6 à 109

285 à 618

730 à 1 400

SH225

580…1800

1 400 à 4 300

39,6 à 205

573 à 1 239

1 200…2 600

Loading
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
Main Image
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

En savoir plus

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix

Homologations

China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (anciennement C-Tick)
  • KCC
  • EAC
  • RoHS Chine
  • Directive RoHS de l’UE
  • Maroc
  • WEEE
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-moteurs rotatifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Moteurs principaux asynchrones MMA Kinetix Chevron RightChevron Right