Loading
Matériels Allen-Bradley

Câble Kinetix avec connecteurs DIN SpeedTEC

  • Les câbles Kinetix® Série 2090 forment une gamme complète de câbles standard et de torsion continue munis de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion quart de tour rapide.
Les câbles Kinetix® Série 2090 forment une gamme complète de câbles standard et de torsion continue munis de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion quart de tour rapide.

Nos câbles Kinetix® Série 2090 sont une gamme complète de câbles standard et à torsions continuelles munis de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion quart de tour rapide. Connectez en toute sécurité vos servomoteurs et actionneurs avec ces câbles certifiés selon les dernières normes internationales, y compris la classification des chemins porte-câbles et des acheminements exposés, la classe de protection IP67, DESINA et UL. Les câbles Kinetix sont conçus pour fonctionner dans toutes vos applications de mouvement exigeantes, ce qui simplifie la conception de votre machine et vous aide à réduire le temps de maintenance.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Câbles Kinetix
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Documentation

Présentation

Câbles uniques

  • Prise en charge des moteurs de Série VP et des servovariateurs Kinetix 5700 et Kinetix 5500
  • Capacités d'alimentation et de retour réunies dans un seul câble, ce qui permet de réduire les temps d'installation et d'arrêt ainsi que le nombre de pièces à gérer
  • Options de câble unique pour l'alimentation, le freinage et le signal de retour du moteur, du calibre AWG 18 à 6
  • Conception à faible capacité pour maximiser la densité de puissance du dispositif
  • Données de communication du codeur associées à un dispositif d'élimination du bruit à la pointe de la technologie
  • Conformité à la norme DESINA pour faciliter l'identification de l'usage des câbles sur l'atelier en fonction d'un code couleur
  • Connecteur SpeedTEC DIN au niveau du moteur pour une connexion quart de tour rapide, options de connexion au niveau du variateur du connecteur de la prise d'extension ou des fils volants
  • Inclut des conducteurs à code couleur NFPA79, UL et CEI
  • Câbles uniques en polyuréthane sans halogène ou en PVC
    • Fabrication en polyuréthane sans halogène ou en PVC (polychlorure de vinyle) en raison de la durabilité mécanique et chimique de ces matériaux
    • Tresse de cuivre entièrement recouverte d'aluminium pour une couverture à 85 %, excellentes performances éprouvées de CEM et d'IEM, conducteurs d'alimentation et de signal rassemblés en un seul câble.
    • Options de torsions continuelles et d'extension de torsions continuelles convenables pour 8 millions de cycles de torsion à un rayon de courbure égal au diamètre total multiplié par sept.
  • Câbles uniques TPE
    • Fabriqués en élastomère thermoplastique, dont les propriétés mécaniques et chimiques sont plus optimales
    • Tresse de cuivre entièrement recouverte d'aluminium avec une bande en aluminium/polyester pour des performances de CEM et d'IEM optimales (100 % de couverture)
    • Options de câbles de torsions continuelles de calibre AWG 10, 14 ou 18 et de câbles d'extension de torsions continuelles convenables pour 20 millions de cycles de torsion à un rayon de courbure égal au diamètre total multiplié par dix. Les câbles de torsions continuelles de calibre AWG 6 et 8 et les câbles d'extension de torsions continuelles conviennent pour 6,5 millions de cycles de torsion à un rayon de courbure égal au diamètre total multiplié par dix.

Câbles d'alimentation et de retour

  • Prise en charge des servomoteurs Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK et RDB, des actionneurs linéaires Kinetix MPAS/MPMA, des vérins électriques Kinetix MPAR et MAP, des actionneurs linéaires LDAT-Series, des moteurs linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™ ainsi que des servovariateurs Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000 et 300/350
  • Câbles d'alimentation avec options de freinage disponibles des calibres AWG 16 à 2 et câbles de retour avec un diamètre de gaine réduit pour faciliter l'acheminement à travers des conduits
  • Câbles de retour avec options de fils volants ou connecteur moulé (sub D) à l'extrémité du variateur
  • Fabriqué en un matériel composite constitué de TPE vinyle et de PVC
  • Connecteurs SpeedTEC DIN au niveau du moteur pour une connexion quart de tour rapide, options de connexion au connecteur sub-D au niveau du variateur du connecteur de la prise d'extension ou des fils volants
  • Couverture totale de la tresse pour des performances de CME optimale
  • Conformité à la norme DESINA pour faciliter l'identification de l'usage des câbles sur l'atelier en fonction d'un code couleur
  • Inclut des conducteurs à code couleur NFPA79, UL et CEI
  • Options de câbles de torsion continue de calibre AWG 8, 10, 14 ou 16 et de câbles d'extension de torsion continue convenables pour 20 millions de cycles de torsion à un rayon de courbure égal au diamètre total multiplié par douze

Câbles TLP d'alimentation et de retour

  • Prise en charge des moteurs TLP et des servovariateurs Kinetix 5100
  • Options de câbles distincts pour l'alimentation, le signal de retour et le freinage (pour certaines tailles de moteurs), du calibre AWG 18 à 4
  • Fabriqué en PVC
  • Grande diversité d'options de variateur : câbles d'alimentation et de freinage avec fils volants ou prise d'extension, câble de retour avec boîtier de batterie intégré et connecteur prémoulé ou prise d'extension
  • Utilisation de deux types de connexion au niveau du moteur en fonction de la taille du moteur : connecteurs rectangulaires pour les calibres AWG 16 et 18, et connecteurs de type militaire du calibre AWG 16 à 4
  • Conception à faible capacité pour maximiser la densité de puissance du dispositif
  • Couverture à 85 % de la tresse pour d'excellentes performances de CME

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Livre blanc à propos de la solution de câble unique d'extension moteur du codeur HIPERFACE DSL MOTION-WP007
English
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les certifications des câbles Kinetix

Homologations

NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles Kinetix Chevron RightChevron Right