Les répartiteurs et raccords en T mini série 898N et 1485P fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les connecteurs existent en configurations droites ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage. Nos options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Nos options pour cordons de raccordement incluent un câble avec connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre les longueurs standard 6, 12 et 20 pieds (1,82, 3,6 et 6 m)
- Offre les types de connecteur à 2, 3, 4 et 6 broches
- Inclut les câbles de calibre 16 STOOW à usage intensif ou câbles de calibre 18 standard
- Offre une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) jaune très visible, résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Inclut les cordons torsadés
- Inclut le calibre 16 : 600 V
- 18 AWG : 300 V
Caractéristiques
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques des cordons amovibles et de raccordement sur site | 889-TD002 |