Les câbles à connecteurs micro EAC série 888 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain. Les connecteurs existent en configurations droite ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Inclut des conducteurs de calibre 22
- Inclut des prises mâles pour cloison
- Offre une configuration à 3 ou 4 fils
- Inclut un filetage de montage M14 x 1
Caractéristiques
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques des cordons amovibles et de raccordement sur site | 889-TD002 |