Loading

Tutoriels du logiciel Connected Components Workbench

Tutoriels d'auto-formation faciles à suivre pour simplifier le développement de machines autonomes

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
mains d'une personne à un bureau avec des lunettes au premier plan et un ordinateur portable en arrière-plan en train de se former au logiciel CCW

Notre logiciel de conception et configuration Connected Components Workbench™ permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les intégrer à un éditeur IHM. Aide à réduire le temps et les coûts alloués au développement initial des machines dans de nombreuse industries.

Visionnez ces vidéos pour être guidé tout au long des étapes de la programmation des contrôleurs Micro800™ et de la configuration des terminaux graphiques PanelView™ 800 et périphériques associés. Découvrez comment développer des fonctions définies par l’utilisateur, concevoir une application IHM, renommer automatiquement des variables et plus encore.

En savoir plus sur le logiciel Connected Components Workbench.

Clause de non-responsabilité : les versions de logiciel indiquées dans les descriptions de liste de lecture de vidéo sont spécifiques à la vidéo et non à la compatibilité du produit.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Présentation du logiciel Connected Components Workbench

Un logiciel de conception et de configuration qui permet de configurer des appareils, de programmer et de simuler des automates et de les intégrer à l'éditeur IHM.


Présentation

Découvrez les capacités du logiciel Connected Components Workbench et du simulateur Micro800 intégré. Découvrez l'ingénierie numérique et simplifiez le développement de machines autonomes dans plusieurs secteurs grâce au logiciel de conception intégré. 

Chevron DownChevron Down
Logiciel Connected Components Workbench version 20.01
Chevron DownChevron Down
Logiciel Connected Components Workbench version 20.01

Programmation des automates Micro850® et Micro870® 2080-Lx0E. Améliorez les performances, gagnez en connectivité et renforcez la sécurité. 

Logiciel Connected Components Workbench version 13
Chevron DownChevron Down
Logiciel Connected Components Workbench version 13

Améliorez l'efficacité grâce au changement de mode d'exécution (RMC) et à la grille de données variables améliorée. 

Chevron DownChevron Down
Présentation du simulateur Micro800

Offre un simulateur d'environnement de base pour le développement de code sans matériel.

Chevron DownChevron Down
Comment utiliser le simulateur Micro800

Concevez et déboguez le code de l'application sans matériel.

Chevron DownChevron Down
Automates Micro800 pour les applications IIoT

Configurez votre automate pour envoyer les données dans l'IIoT grâce au protocole MQTT.

Chevron DownChevron Down
Envoyer des données de l’automate vers Azure IoT Hub

Configurez les automates Allen-Bradley dans le logiciel FactoryTalk Edge Gateway afin d’établir une connexion et d’envoyer facilement des données en temps réel contenant des informations pertinentes.

Principes de base du logiciel Connected Components Workbench

Apprenez les notions de base du logiciel Connected Components Workbench. Ces vidéos présentent le logiciel, ses avantages, ses capacités et ses fonctionnalités. Découvrir plus. 

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Créer et tester un projet API

Créez un projet PLC à l'aide d’un texte structuré, d’un diagramme de bloc fonctionnel et d'un diagramme à relais, et testez-le grâce au simulateur Micro800.

Chevron DownChevron Down
Concevez une application IHM (interface homme machine)

Programmez une interface homme machine (IHM) pour votre application. 

Chevron DownChevron Down
Lier des points API

Utilisez DesignStation pour créer des points IHM et les lier aux points API.

Tutoriels sur la modernisation de la commande Micro

Améliorez rapidement la productivité de votre système de commande Micro. Réduisez le temps de développement et améliorez la lisibilité du programme utilisateur en remplaçant votre système de commande MicroLogix™ par un système de commande Micro800, plus moderne. Pour débuter. 

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Convertisseur de projet de migration MicroLogix

Convertissez votre programme MicroLogix en programme Micro800.

Chevron DownChevron Down
Bloc fonctionnel de migration MicroLogix défini par l'utilisateur vide

Remplacez le bloc fonctionnel défini par l'utilisateur par les instructions OSF Micro800 ou reproduisez les instructions OSF MicroLogix dans le bloc fonctionnel défini par l'utilisateur.

Chevron DownChevron Down
Fichier STATUS de migration MicroLogix

Récupérez les éléments du fichier STATUS de l'automate MicroLogix. 

Automates Micro800

Programmez facilement vos automates Micro800 dans la version 4 ou ultérieure du logiciel Connected Components Workbench. Ces vidéos vous serviront de guide pour développer des fonctions définies par l’utilisateur, réutiliser du code, renommer automatiquement des variables, et plus encore.

Loading

Tutoriels sur les variateurs PowerFlex 525

Gagnez du temps lors des configurations des variateurs PowerFlex® 525 à l'aide du logiciel Connected Components Workbench version 9 ou ultérieure. Découvrez comment configurer rapidement et facilement votre variateur pour votre système de commande Micro grâce à ces vidéos didactiques. Regarder maintenant la vidéo. 

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Configurez un variateur PowerFlex 525

Découvrez le déroulement des opérations de configuration IP directement depuis les paramètres du variateur. 

Chevron DownChevron Down
Découvrir le variateur : variateur de vitesse PowerFlex

Configurez une communication USB avec le variateur, découvrez et transférez les paramètres du variateur. 

Tutoriels des terminaux graphiques PanelView 800

Simplifiez l'ingénierie grâce à une visualisation facile avec les terminaux graphiques PanelView 800 et le logiciel Connected Components Workbench version 10 ou ultérieure. Regardez cette vidéo didactique pour obtenir des conseils sur les configurations des terminaux graphiques PanelView 800.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel de conception et de configuration Chevron RightChevron Right