Nuestras combinaciones de arrancadores IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante rotativos e incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm. Los componentes estilo IEC permiten una dimensión más compacta y están disponibles hasta en 250 Hp (300 A).
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
Compacto con disyuntor de protección de motor (103C/107C, 103H/107H)
- Adecuado para aplicaciones en interior y al aire libre
- El tamaño compacto requiere un espacio de instalación mínimo
Boletines 103C/107C
- Incluye rangos de 1/8 a 10 Hp (0.1 a 16 A)
- Ofrece envolvente plástico con clasificación de IP66, tipo 4/4X/12K
- Ofrece montaje vertical del arrancador
- cULus listed para el control y la protección de cargas de motores
Boletines 103H/107H
- Incluye rangos de 1/8 a 30 Hp (0.1 a 43 A)
- Ofrece cajas metálicas con clasificación de IP66, tipo 3/4/12
- Ofrece montaje horizontal del arrancador, lo cual brinda espacio para montar un transformador de control
- cULus listed para el control y la protección de cargas de motores
Cofre metálico(106-C, 112-C/113-C)
- Incluye rangos de 1/8 a 250 Hp (0.1 a 300 A)
- Ofrece cajas metálicas con clasificación de IP 42/66, tipo 1/3/4/12
- Ofrece montaje horizontal, lo cual brinda espacio para montar un transformador de control
El boletín 106-C/112-C ofrece protección contra cortocircuitos de hasta 100 kA con desconector giratorio con fusibles
El Boletín 113-C ofrece protección contra cortocircuitos de hasta 65 kA con disyuntor de caja moldeada
- Mejoras a los paneles de control industriales:ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industriales personalizados. En este video, vea cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes del equipo original y los usuarios finales.
- Nuestras soluciones de control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cULus Listed
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente IEC | 100-PP006 | |
Descripción de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales | SCCR-PP002 | |
Guía de referencia rápida sobre centro de configuración regional | CMPNTS-QR002 | |
Especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Datos técnicos de dimensiones aproximadas de arrancadores IEC | 100-TD015 | |
Especificaciones del disyuntor de protección de motores y protector de circuitos de motores | 140M-TD002 | |
Especificaciones de relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Datos técnicos de especificaciones de desconectadores rotativos | 194R-TD001 | |
Especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 |