Loading
Logotipo blanco de Allen-Bradley

Servovariadores distribuidos ArmorKinetix

La llegada de una nueva era en control de movimiento On-Machine™. Estamos elevando el nivel de lo posible en el diseño de su próxima máquina con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix®. Esta plataforma de variador ofrece el alto rendimiento del servovariador Kinetix® 5700 en un factor de formato compacto, On-Machine que permite que sus máquinas de producción sean más eficientes, flexibles y rentables que nunca.

Disponible en el primer trimestre - Año calendario 2023

Vista lateral a 45 grados de un servovariador distribuido ArmorKinetix, y un motor y servo distribuidos ArmorKinetix, uno junto al otro, con un fondo en blanco.
Servovariadores distribuidos ArmorKinetix

Sus máquinas — más agilizadas, más ecológicas y con mayor potencia

Conozca la tecnología detrás de las implementaciones más rápidas y máquinas inteligentes más capaces. Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix ofrecen una solución modular, expandible para sus necesidades de control de movimiento. Al montar los variadores fuera del gabinete eléctrico, puede reducir drásticamente la complejidad del sistema, reducir los costos totales de sistema y permitir que su personal sea más productivo.

Chevron DownChevron Down

Botellas girando dentro de una máquina debajo de una torreta que las llena con agua.
Más información sobre nuestras soluciones para fabricantes de equipos originales Más información sobre nuestras soluciones para el usuario final

Control de movimiento inteligente desarrollado para potenciar el concepto de su próxima máquina inteligente

Los servovariadores distribuidos ArmorKinetix les ofrecen a los fabricantes una nueva herramienta para el diseño de máquinas de producción más eficientes y efectivas.

Disponible como una solución de variador y motor integrados, y un variador cercano al motor, esta tecnología permite un enfoque revolucionario para el diseño de máquinas ya que requieren menos partes y terminaciones, y tienen menos requisitos de espacio en el piso. Esto se traduce en menos tiempo de fabricación, menos puntos de fallo y mayor productividad por pie cuadrado.

Conozca cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix pueden mejorar los diseños de sus máquinas.


¿Qué puede hacer por usted el control de movimiento descentralizado?

Las máquinas de producción pueden resultar complicadas en su diseño, fabricación y respaldo. Pasar a una arquitectura descentralizada con los servovariadores distribuidos ArmorKinetix puede simplificar estas aplicaciones y ayudar a crear más valor. Cambiar a un diseño descentralizado puede reducir los costos de cableado hasta en un 90 % y reducir los costos generales del sistema en un 30 %, en promedio.

¿Su máquina ideal requiere múltiples componentes On-Machine? ArmorKinetix presenta un diseño estandarizado y centrado en la máquina que permite que el emparejamiento de los servovariadores con otros dispositivos On-Machine sea simple de implementar y fácil de comprender.

Demo interactiva de On-Machine
Una representación digital de una línea de producción con un servovariador distribuido ArmorKinetix, Armor GuardLogix, Armor PowerFlex, ArmorBlock de E/S montado en un transportador.
Demo interactiva de On-Machine

Obtenga más información sobre cómo los servovariadores distribuidos ArmorKinetix y nuestra cartera de On-Machine pueden ayudar a obtener nuevos niveles de eficiencia.

Obtenga más información

Diseños simplificados de máquinas, posibilidades ilimitadas

Reducción de la dimensión de la máquina

Al montar los variadores externamente y al conectar en cadena su red de movimiento, puede reducir el tamaño de la máquina, la longitud de los cables y diseñar sistemas que requieran menos partes.

Analítica avanzada

Utilice los datos de la vibración integrada y de los sensores térmicos para obtener información predictiva y diagnosticar rápidamente posibles problemas sin tener que abrir el gabinete de control.

Mejoras en las instalaciones

Descentralice su arquitectura de movimiento para utilizar menos partes y reducir los puntos de conexión, lo cual disminuye los tiempos de fabricación y reduce los posibles puntos de fallo.

Más eficiencia energética

Reduzca o elimine los costos asociados con el control de temperatura de la carcasa y disminuya el consumo general de energía de sus máquinas.

Seguridad integrada

Simplifique su red de seguridad y ayude a proteger a su personal y sus equipos gracias a las funciones de monitoreo de velocidad segura y desconexión de par segura.

Flexibilidad elevada

Cree su máquina ideal al montar variador y motor integrados y variadores cercanos al motor para crear mayor flexibilidad y diseños modulares, todo en una plataforma de variador.

Configuraciones del producto

Un motor y servo distribuido ArmorKinetix negro en una vista lateral a 45 grados con un fondo blanco.
Motor y servo distribuido ArmorKinetix

El servovariador distribuido con motor VPL Kinetix® integrado ofrece:

  • Producto de clase 200/400 V
  • CIP Security
  • Clasificación IP66
  • Capacidad de anillo a nivel de dispositivos
  • Conecte cualquier combinación de 24 servovariadores distribuidos y motores y servos distribuidos en cada anillo
  • Encoder estándar o encoder de seguridad SIL 2
  • Opción de freno de retención

Cuenta con un motor VPL Kinetix® integrado en los siguientes tamaños de estructura:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Vista lateral a 45 grados de un servovariador distribuido ArmorKinetix negro con un fondo blanco.
Servovariador distribuido ArmorKinetix

El servovariador distribuido compacto ofrece:

  • Producto de clase 200/400 V
  • CIP Security
  • Clasificación IP66
  • Capacidad de anillo a nivel de dispositivos
  • Conecte cualquier combinación de 24 servovariadores distribuidos y motores y servos distribuidos en cada anillo
  • Seguridad integrada avanzada: SIL 3
  • Montaje Zero-stack

Admite los siguientes motores:

  • Admite los siguientes motores:
  • Motores VP Kinetix® en tamaños de estructura de 63 mm a 130 mm
  • Los motores MP Kinetix® con retroalimentación de seno/coseno de interface y tamaños de estructura de 100 mm a 130 mm
  • Motores lineales
  • Motores de inducción con control de bucle abierto o bucle cerrado

Amplíe su solución de control On-Machine

Loading
Loading
Loading
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servovariadores de control multieje Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servovariadores distribuidos ArmorKinetix Chevron RightChevron Right