Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Servovariadores de acero inoxidable MP-Series

  • Los servovariadores de acero inoxidable (MPS) MP-Series™ de Allen‑Bradley están diseñados para satisfacer las necesidades únicas de ambientes con proyección de agua.
Los servovariadores de acero inoxidable (MPS) MP-Series™ de Allen‑Bradley están diseñados para satisfacer las necesidades únicas de ambientes con proyección de agua.

Nuestros servovariadores de acero inoxidable (MPS) MP-Series™ están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de ambientes con proyección de agua. Con estos servovariadores, puede obtener las ventajas del movimiento integrado de Kinetix® en un rango mayor de aplicaciones, gracias al uso de Servovariadores incluso en ambientes con proyección de agua altamente cáusticos y de alta presión. El motor MPS extiende el amplio rango de servovariadores Allen-Bradley a nuevas aplicaciones en equipos de fabricación de alimentos, bebidas, cerveza, lácteos, productos farmacéuticos y productos de salud y belleza.

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
MPS de acero inoxidable
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Documentación

Descripción general

  • Proporciona motores de alto rendimiento para ambientes con proyección de agua.
  • Ofrece par pico de 11.1 a 27.1 Nm (98 a 240 lb-pulg.).
  • Se integran con nuestros servovariadores Kinetix 6000, Ultra3000 y Ultra5000
  • Sellado herméticamente para una máxima protección y resistencia a la corrosión
  • Ofrece protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello.
  • Cumple con los requisitos de IP66, IP67 e IP69K para proyecciones de agua de 1,200 psi.
  • Proporciona retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta.
  • Ofrece fuente de 230 V y 460 V y opción de freno de 24 V integral.

Las aplicaciones típicas de los servovariadores de acero inoxidable MP-Series™ incluyen:

  • Carne y aves de corral
  • Corte y llenado de alimentos
  • Manejo de alimentos sin procesar
  • Procesamiento
  • Maquinaria de cierre
  • Ciencias biológicas
  • Productos de consumo

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Especificaciones

DownloadDownload
Datos técnicos de especificaciones de movimiento rotativo Kinetix
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de dibujo CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los servomotores de acero inoxidable MP-Series

Homologaciones

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotores de acero inoxidable Kinetix MPS Chevron RightChevron Right
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono