Las etapas integradas multiejes boletín MPMA de MP-Series™ son accionadores que proporcionan una solución para un posicionamiento y velocidad bidimensionales precisos. El diseño flexible permite posicionar etapas desde arriba o abajo e integrarlo con el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) para una puesta en marcha rápida y sencilla.
Descripción general
- Las etapas transportan cargas útiles de hasta 25 kg y logran una aceleración de 1 g
- Pueden usar instrucciones Add-On existentes para aplicaciones de recogida y colocación y distribución
- Prealineamiento del eje que proporciona 30 arco segundos de ortogonalidad
- Protección ambiental IP30
- Disponibles en versiones de 230 V y 460 V
- Accionamiento de motor lineal de acoplamiento directo disponible
- Compatible con Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 y todos los cables y accesorios de MP-Series™.
- Esquemas CAD, modelos 3D y otras herramientas disponibles en Motion Analyzer
Las aplicaciones típicas de las etapas multiejes integradas MP-Series incluyen:
- Manejo de materiales
- Recogida y colocación
- Distribución
- Escán
- Contorneo
- Tono continuo
- Corte de formas sobre la marcha
Software
Utilice el siguiente software para programar sus etapas multiejes integradas MP-Series.
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
Marcado CE para todas las directivas aplicables