Nuestro puente SCR Bulletin 20S es una fuente de bus de CC no regenerativa que suministra alimentación eléctrica a variadores de CA con una entrada de bus de CC común. La fuente convierte el voltaje de la línea de CA trifásica de entrada en un voltaje de bus de CC común. Puede configurar esta fuente para aplicaciones maestro-esclavo y autónomas.