Nuestros sensores de proximidad inductivos rectangulares ofrecen rangos de detección más largos que los usados en envolventes cilíndricas tradicionales. Elija entre nuestros diversos estilos de sensores rectangulares para sus aplicaciones de soldadura y otros ambientes en los que hay presentes fuertes campos electromagnéticos.
Sensores estilo final de carrera de poliéster de vidrio
Los sensores estilo final de carrera de poliéster de vidrio Boletín 802PR son una alternativa sin contacto a los finales de carrera y se alojan en un cuerpo de poliéster con refuerzo de vidrio de autoextinción. Los modelos especiales de zona peligrosa cumplen con los estándares de envolventes División 2 en las Clases I, II y III.
Sensores de múltiples posiciones VersaCube rectangulares
Los sensores de múltiples posiciones VersaCube™ rectangulares Boletín 871P son una solución económica y versátil para necesidades de detección de margen largo en un paquete conveniente y compacto. Están disponibles modelos inmunes a los efectos de los campos de soldadura con la opción de voltaje de operación CA/CC o CC. Los modelos inmunes a los efectos de los campos de soldadura de CC específicos ofrecen las mismas capacidades de detección para todos los metales.
Sensores rectangulares para enlatado
Los sensores rectangulares para enlatado Boletín 871P están diseñados específicamente para detectar latas de metal de tamaño 202 a 704 sin contacto físico. Estos sensores están personalizados para la industria de enlatado en cuanto a funcionalidad y especificaciones ambientales. Hay modelos de margen corto y largo disponibles en versiones de CA y CC. Está disponible un modelo con alimentación de CC para aplicaciones que requieren detección de movimiento de latas.
Sensores estilo final de carrera de plástico
Los sensores estilo final de carrera de plástico Boletín 871L y 872L son una alternativa sin contacto a finales de carrera estilo NEMA. Con las mismas medidas que los finales de carrera tradicionales, estos dispositivos proporcionan capacidad de intercambio de montaje, terminaciones de fácil conexión y una construcción resistente.
Sensores planos mini
Nuestros sensores planos mini Boletín 871FM presentan envolvente metálico, y determinados modelos incluyen frente y carcasa completamente de acero inoxidable, para satisfacer los requisitos exigentes de aplicación. Estos sensores planos miniatura se utilizan para detectar piezas pequeñas o se pueden instalar en espacios limitados.
Sensores de proyecciones de agua planos de plástico
Nuestros sensores planos de plástico Boletín 871F son ideales para aplicaciones donde se requieren rangos de detección extremadamente largos. Para aplicaciones de propósitos generales, estos modelos están disponibles en distancias de detección de 50 mm (blindadas) y de 65 mm (sin blindaje), con opciones de conexión mini, micro y de canaleta. Para aplicaciones de soldadura, estos modelos están disponibles en distancias de detección de 40 mm (blindadas) y de 50 mm (sin blindaje) con opciones de conexión mini y micro.
Los sensores de bloque de aluminio Boletín 871F ostentan una construcción de aluminio resistente y un rango de detección de 70 mm. Los circuitos electrónicos están encapsulados para protección contra choque, vibración y contaminación, lo que los convierte en una solución inductiva de margen largo ideal para ambientes difíciles.