Nuestra unidad de integración IntelliCENTER® le ofrece una experiencia en común cuando se comunica con dispositivos a través del estándar IEC 61850. Puede utilizar la unidad de integración para unificar los sistemas de procesos y alimentación eléctrica en los ambientes Logix y FactoryTalk® para crear un único entorno operativo. La unidad de integración IntelliCENTER IEC 61850, el formato de hardware estándar de la solución Intelligent Packaged Power, solo está disponible en Norteamérica.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Utiliza hardware y software estándar para llevar el tráfico de IEC 61850 a la arquitectura de Logix, que ofrece facilidad de uso.
- Contiene un gateway ProSoft para la conexión en puente para la comunicación.
- Consiste de un switch Stratix® 5700 para agregar segmentación y conexiones de dispositivos.
- Incluye un rack de controladores CompactLogix™ o ControlLogix®
- Incluye opciones de Terminal PanelView™ para la representación de datos.
- Contiene un dispositivo de protección Stratix por si se requieren conexiones de flujo ascendente no seguras.
- Ofrece plantillas para ayudar a verificar el dispositivo correcto para su aplicación y ofrecer una interface de usuario común.
Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencia operativa.
Especificaciones
Cumplimiento normativo
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de la unidad de integración IntelliCENTER | 3300A-PP001 | |
Datos técnicos de especificaciones de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850 | 3300A-TD001 | |
Instrucciones de instalación de unidades de integración IntelliCENTER IEC 61850 | 3300A-IN001 | |
Esquemas de arquitectura de automatización y alimentación eléctrica integradas | IASIMP-QR006 | |
Manual de referencia de automatización y alimentación eléctrica integradas | 3300A-RM001 | |
Biblioteca de Rockwell Automation de dispositivos de protección eléctrica | PROCES-RM011 |
Versiones de software
- Versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER® Service Pack 4 (marzo de 2010)
El service pack 4 (SP4) solo se puede aplicar a la versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER. Ofrece soporte adicional para el relé de sobrecarga electrónico E3 Plus Bulletin 193-EC5 con monitoreo de voltaje y alimentación eléctrica para PowerMonitor™ 3000 (versión 4). También proporciona integración de DriveExecutive para los variadores de CA PowerFlex® 753 y PowerFlex 755.
- Versión de software IC 2.0.3 SP4
- Versión de software IC 2.0.3 SP4 solo para ActiveX
- Notas sobre la versión de software IC [PDF]
- Versión de software 1.4.7 Service Pack 5 de IntelliCENTER® (enero de 2006)
El Service Pack 5 (SP5) solo se puede aplicar a la versión de software 1.4.7. de IntelliCENTER. Corrige una anomalía relacionada con la escritura en parámetros en una sobrecarga electrónica E1+. También corrige una extraña anomalía que hacía que los valores se mostraran incorrectamente en la vista de monitor.
Recursos
Herramienta CENTERLINE Builder: utilice CENTERLINE® Builder para diseñar su línea de MCC de CENTERLINE. Esta herramienta permite que introduzca información de configuración general del MCC con características clave, añada unidades y cree el diseño del MCC. La herramienta genera un esquema de la configuración, un diagrama unifilar y diagramas esquemáticos típicos personalizados a los requisitos de su proyecto. (Debe iniciar sesión para acceder a esta página)