Las cajas de distribución tipo mini Bulletin 898N son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Ocupan menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenadas y organizadas y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Brinda cuerpo de PET amarillo altamente visible, resistente al aceite y los productos químicos
- Ofrece cuatro, seis u ocho conectores tipo mini de tres pines conectados en paralelo
- Ofrece modelos disponibles con y sin indicadores de estado
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cajas de distribución | 898-TD001 |