Los cables tipo micro desconexión rápida EAC Bulletin 888 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye conductores 22 AWG
- Incluye receptáculos tipo mamparo macho
- Ofrece configuración de tres o cuatro cables
- Incluye threads de montaje M14 x 1
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |