Nuestros bifurcadores y conectores en T están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y conectores en T permiten interconectar dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia a aceite y productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete ofrecen resistencia a la vibración superior.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Proporciona modelos de cableado estándar con o sin pin 5 que están diseñados para utilizarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas IP67
- Proporciona cableado estándar con versión pin 5 que tiene codificación específica para aplicaciones MDSA
- Incluye versión de cableado de alimentación eléctrica individual para utilizarse con E/S distribuidas de entrada doble con diagnósticos a nivel de puntos
- Incluye versión de cableado estilo toma que se utiliza para aplicaciones DeviceNet™ y de alimentación eléctrica auxiliar tipo micro
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |