Los sensores VisiSight Boletín 42JA, 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25,4 mm estándar del sector (1”). Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.
Descripción general
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight™ Boletín 42JT
- Integra el protocolo de comunicación IO-Link incorporado en sensores 42JT seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
- IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
- Haz de láser rojo “seguro para los ojos” Clase 1
- La exclusiva salida “PNP/NPN automático” reduce el costo de almacenamiento y simplifica la instalación y el mantenimiento
- Botón pulsador de aprendizaje que permite la selección de sensibilidad y de operación en ausencia o en presencia
- Envolvente con clasificación IP69K y ECOLAB
- Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento
- Detección de objetos transparentes
- Detección de control y contraste
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS
- Modelos con perilla de ajuste de sensibilidad lineal o sin ajuste
- Envolvente con calificación IP67
- Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JA
- Disponen de múltiples estilos de conexión, rangos de detección ajustables (seleccionar modelos) y tipos de salida que proporcionan flexibilidad en las aplicaciones
- Proporciona indicadores de estado LED visibles a 360°
- Incluye especificación del envolvente IP67 para condiciones industriales difíciles
- Ofrece una fuente de luz visible en todos los modelos, que facilita el alineamiento
- Incluye una maneta de ajuste de control de luz u oscuridad seleccionables
- Modelos adicionales de haz transmitido disponibles con fuente de luz infrarroja para una excelente inmunidad a la comunicación cruzada
- Proporciona entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido
- Incluye diferentes modos de detección para una amplia gama de aplicaciones
- Ideal para el manejo de materiales, envasado y otras aplicaciones
VisiSight 42JA M20A | VisiSight 42JS M20S | VisiSight 42JT M20T | |
Difuso | 1 m | 250 mm, 800 mm | 250 mm, 800 mm |
Supresión del plano de fondo | Aj - 100 mm, 350 mm | 55 mm, 130 mm fijo | 125 mm, 200 mm, 400 mm |
Reflexión de fondo | Aj - 350 mm | - | - |
Retrorreflexivo polarizado | 5 m | 3 m | 6 m |
Objeto transparente | 2.5 m | - | 2 m |
Haz transmitido | 10 m (rojo), 15 m (IR) | 10 m (rojo), 10 m (IR) | 13 m (rojo), 18 m (láser) |
Fuente de luz | LED rojo | LED rojo | LED rojo |
Infrarrojo (T-Beam) | Infrarrojo (T-Beam) | Láser Clase 1 | |
Modo de salida | Operación con luz o en oscuro seleccionable | Operaciones con luz y en oscuro complementarias | Operaciones con luz y en oscuro educables |
Tipo de salida | NPN o PNP por número de catálogo | NPN y PNP por número de catálogo | Auto PNP o NPN |
Voltaje de funcionamiento | CC | CC | CC |
Tiempo de respuesta: | 1 ms | 1 ms | 0.5 ms |
Clasificación de envolvente | IP67 | IP67 | IP67 e IP69K |
IO-Link habilitado | - | - | Incorporadas |
Información adicional
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- IO-Link
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sobre detección de presencia | SENSOR-BR001 | |
Descripción de producto de los sensores fotoeléctricos VisiSight Boletín 42JT con IO-Link | 42JT PP002 | |
Datos técnicos de los sensores fotoeléctricos de uso general VisiSight M20A Boletín 42JA | 42JA-TD001 | |
Datos técnicos de sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight | 42JSJT-TD001 | |
Instrucciones de instalación de sensores fotoeléctricos de uso general VisiSight M20A Boletín 42JA | 42JA-IN001 | |
Instrucciones de instalación de sensores difusos Boletín 42JT | 42JT-IN001 | |
Instrucciones de instalación de sensores retrorreflexivos polarizados Boletín 42JT | 42JT-IN002 | |
Instrucciones de instalación de sensores de haz transmitido Boletín 42JT | 42JT-IN003 | |
Instrucciones de instalación de sensores de supresión de segundo plano Boletín 42JT | 42JT-IN004 | |
Instrucciones de instalación de sensores de marcas de color Boletín 42JT | 42JT-IN005 | |
Instrucciones de instalación de sensores de objetos transparentes Boletín 42JT | 42JT-IN006 | |
Instrucciones de instalación y operación de sensores Boletín 42JS | 42JS-IN001 | |
Manual del usuario de los sensores fotoeléctricos VisiSight con interface IO-Link | 42JT-UM001 | |
Guía de referencia rápida sobre sensor inteligente integrado | IOLINK-SP001 |