Loading

Alimentaciones eléctricas ininterrumpibles

Las alimentaciones eléctricas ininterrumpibles Boletín 1609 están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y para uso general hasta 10 kVA a nivel mundial. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.
Alimentaciones eléctricas ininterrumpibles
  • Industrial 1609-B
  • Conexión en red industrial 1609-D
  • Columna industrial 1609-P
Main Image

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial
Main Image

Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el ambiente industrial. Estas unidades se ensamblan generalmente en una configuración de columna y se instalan fuera de un panel de control.

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial
Main Image

La familia de fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-D está diseñada para aplicaciones industriales. Estas fuentes de alimentación eléctrica incluyen características de control remoto y operan dentro de paneles de control usados en ambientes de producción.

Fuentes de alimentación ininterrumpida para uso de conexión en red industrial
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fuentes de alimentación eléctrica Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Overview Chevron RightChevron Right