Los cuadros para control de bombas NEMA tienen una manija en brida que opera un protector de circuitos del motor o un desconectador con cuchillas visibles. Puede personalizarlos con distintos tipos de arrancadores para aplicaciones y accesorios específicos con el fin de obtener retroalimentación de control y diagnóstico.
Descripción general
- Ofrece envolventes angostos de metal pintado Tipo 3R o envolventes con espacio adicional.
- Incluye tamaños de arrancador NEMA de 1 a 6 (7 y 8 disponibles a través de MIC).
- Incluye clasificación para entrada de servicio
- Ofrece relés de sobrecarga electrónicos o eutécticos.
- Incluye modificaciones instaladas en la planta.
- Ofrece accesorios instalados en el campo
Información adicional
- Mejoras a los paneles de control industriales: ofrecemos una amplia gama de componentes integrados, desde arrancadores de motores en envolvente estándar y de alta disponibilidad hasta paneles de control industriales personalizados. En este video, vea cómo Jeff Kilburn de Rockwell Automation comparte algunas de las últimas mejoras, que incluyen tecnología de cableado encajable y soluciones personalizadas para afrontar los desafíos únicos de los fabricantes del equipo original y los usuarios finales.
- Nuestras soluciones de control y automatización industrial lo ayudan a crear el sistema de automatización industrial más eficiente según sus necesidades.
Especificaciones
Homologaciones
Boletines 1232, 1232X, 1233, 1233X
- cULus Listed: Archivo N.º E125316; guía N.º NKJH, NKJH7
Boletines 1232V, 1233V
- cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW
Cumplimiento normativo
- CSA C22.2 N.º 14
- UL 508 (solo Boletines 1232, 1232V, 1232X)
- UL 508A (solo Boletines 1233, 1233V, 1233X)
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los paneles de control de bomba para soluciones de variador y arrancador suave, arrancador en envolvente NEMA | 500-PP012 | |
Especificaciones del arrancador y contactor del envolvente línea boletín 300 NEMA | 300-TD004 | |
Datos técnicos de especificaciones del relé de sobrecarga de aleación eutéctica boletín 592 | 592-TD009 | |
Datos técnicos de especificaciones del elemento térmico boletín 592 | 592-TD010 | |
Datos técnicos de especificaciones del cuadro para bombas boletín 1232 y 1233 | 1232-TD001 | |
Datos técnicos de especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 |