Nuestros arrancadores en envolvente IEC ofrecen modos de funcionamiento que incluyen directo en línea, con inversión y a dos velocidades. Incluyen dispositivos de indicación y de comando de 22.5 mm y están disponibles en hasta 85 A.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Envolventes de plástico moldeados resistentes a impactos, IP66 tipo 4/4x/12
- Cofres metálicos IP42 Tipo 1 e IP66 Tipo 3/2/12
- Relés de sobrecarga bimetálicos Clase 10 o de estado sólido
Arrancador inversor IEC 105-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 23 A.
- Tecnología de cableado encajable
Arrancador sin inversión IEC 109-C
- El rango del cofre metálico es de 9 a 85 A.
- El rango del envolvente plástico es de 0.1 a 43 A.
- Tecnología de cableado encajable
Nuestra infografía del cableado posicionado explica cómo los bloques de terminales con codificación de colores ahorran tiempo y reducen los errores de cableado.
Especificaciones
Homologaciones
- cULus Listed
- Marcado CE
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente IEC | 100-PP006 | |
Descripción de producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales | SCCR-PP002 | |
Guía de selección de arrancadores en envolvente con cableado encajable | CMPNTS-SG001 | |
Especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Datos técnicos de dimensiones aproximadas de arrancadores IEC | 100-TD015 | |
Especificaciones de relés de sobrecarga bimetálicos 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Especificaciones de relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Cableado del arrancador en envolvente en pocos pasos | CMPNTS-SP007 | |
Folleto del Centro de configuración regional de Canadá | CMPNTS-QR002 | |
Folleto del Centro de configuración regional occidental | CMPNTS-QR003 | |
Folleto del Centro de configuración regional central | CMPNTS-QR004 |