Nuestra línea de contactores Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactores de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL y CSA
- Ofrece accesorios comunes para todos los tamaños de contactores
- Incluye terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga)
- Proporciona protección contra contacto IP2X
- Conformidad con RoHs
- Incluye supresión de sobretensión incorporada con CC de amplio rango
- Ofrecen montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares.
- Incluyen módulos de temporización electrónicos y neumáticos.
- Incluyen módulos de control de montaje en bobina con tamaño reducido.
- Proporcionan terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga).
Comparación de productos |
Boletín 100-K
|
Boletín 100-C
|
Boletín 100-E
|
Extensión de la línea | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
Reduzca al mínimo los requisitos de corriente de entrada de arranque de la fuente de alimentación VA reducida hasta en un 68 % y para fuente sellada VA en más del 75 % en comparación con las bobinas estándar no electrónicas | X | ||
Selección simplificada con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango | X | ||
Versiones de seguridad disponibles | X | X | |
Las mismas dimensiones para CA y CC | X | 12 y 24 VCC | X |
Supresor de sobretensión integrado | Opcional | Bobinas de CC | Bobinas de CA y CC |
Terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga) | X | No requiere desmontaje | |
Interfaz de PLC integrada opcional sin interponer relés | X | ||
Ofrecen montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares. | X | X | |
El montaje frontal auxiliar opcional con terminales de bobina simplifica el cableado de arrancadores de tres componentes | X | ||
Módulos opcionales de temporización electrónicos y neumáticos (9…97 A) | X | X | |
Compatible con relés de sobrecarga electrónicos | X | X | |
Compatible con relés de sobrecarga bimetálicos | X | X |
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX)
- cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX7)
- CCC
- Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento normativo
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
- Coordinación Tipo "2" con IEC 60947
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de contactores IEC | 100-PP002 | |
Datos técnicos de especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Clasificaciones, configuraciones y estándares de Norteamérica: introducción al diseño de circuito de motores | IC-AT001 | |
Listado de normas UL para productos de control industrial | CMPNTS-SR002 | |
Folleto de control de motores de alta eficiencia | IE3-BR001 |