Nuestros contactores de seguridad IEC Bulletin 100S/104S proporcionan un rendimiento vinculado mecánicamente o por contacto de espejo de hasta 750 A, que es un requisito de los circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas. Nuestros contactores de seguridad Bulletin 100S utilizan contactos de espejo para proporcionar un aislamiento seguro de cargas de movimiento peligrosas. Los contactos de espejo proporcionan una indicación fiable sobre el estado abierto o cerrado de los polos de alimentación eléctrica principales.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluyen envolvente de contactos rojo que se puede identificar fácilmente.
- Disponible con bobinas que funcionan con CA y CC
- Ofrecen un rango completo de accesorios.
- Las versiones opcionales reducen el tiempo de desconexión del contactor a 30 ms, una reducción de hasta el 50% en comparación con las bobinas electrónicas estándar
Contactores de seguridad 100S-E
- Contactos auxiliares de baja potencia para circuitos de retroalimentación
- Funcionamiento de contacto de espejo
- Bobinas electrónicas
- Interface de PLC integrada disponible para contactores superiores a 100 A
Contactores de seguridad 100S-C/104S-C
- Incluyen contactos auxiliares N.C. vinculados mecánicamente.
- Proporcionan contactos auxiliares de montaje frontal.
- Cuentan con certificación de otros fabricantes SUVA
Los contactores de seguridad 100S-D siguen disponibles como repuestos para aplicaciones anteriores.
-
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.
Especificaciones
Homologaciones
- Contactores 100S-C
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX)
- cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX7)
- Certificación de otros fabricantes SUVA
- CCC
- Contactores 100S-E
- cULus, archivo N.º E41850/E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (Condiciones de uso disponibles a solicitud)
Cumplimiento normativo
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 Anexo F - Contactos de espejo
- IEC 60947-4 Anexo K - Vida útil B10
- IEC 60947-5-1 Anexo L: contactos vinculados mecánicamente
- Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de contactores IEC | 100-PP002 | |
Datos técnicos de especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Clasificaciones, configuraciones y estándares de Norteamérica: introducción al diseño de circuito de motores | IC-AT001 | |
Listado de normas UL para productos de control industrial | CMPNTS-SR002 |