Los contactores de nueva generación Boletín 100-E están disponibles en los tamaños de 9 a 2650 A, ayudando a reducir el ancho y el peso al mismo tiempo que ahorran espacio en el panel. La bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil, y ofrece un significativo ahorro de energía y conexión directa a los PLC para los contactores superiores a 100 A.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL, CSA y RoHs
- Simplifican la selección con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango
- Los terminales de bobinas ≤ 100 A son reversibles sin necesidad de desmontarlos
- Interfaz de PLC integrada disponible para contactores superiores a 100 A
- Ahorran energía mediante el bajo consumo de energía
- Incluye supresión de sobretensión incorporada
- ¿Cómo puede ahorrar dinero un contactor cuando usted diseña un panel? — Consulte este blog para encontrar una discusión más completa sobre las repercusiones financieras de la selección del contactor.
Comparación de productos |
Boletín 100-K
|
Boletín 100-C
|
Boletín 100-E
|
Extensión de la línea | 5...12 A | 9...97 A | 9...2650 A |
Reduzca al mínimo los requisitos de corriente de entrada de arranque de la fuente de alimentación VA reducida hasta en un 68 % y para fuente sellada VA en más del 75 % en comparación con las bobinas estándar no electrónicas | X | ||
Selección simplificada con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango | X | ||
Versiones de seguridad disponibles | X | X | |
Las mismas dimensiones para CA y CC | X | 12 y 24 VCC | X |
Supresor de sobretensión integrado | Opcional | Bobinas de CC | Bobinas de CA y CC |
Terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga) | X | No requiere desmontaje | |
Interfaz de PLC integrada opcional sin interponer relés | X | ||
Ofrecen montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares. | X | X | |
El montaje frontal auxiliar opcional con terminales de bobina simplifica el cableado de arrancadores de tres componentes | X | ||
Módulos opcionales de temporización electrónicos y neumáticos (9…97 A) | X | X | |
Compatible con relés de sobrecarga electrónicos | X | X | |
Compatible con relés de sobrecarga bimetálicos | X | X |
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed (archivo N.º E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Condiciones de uso disponibles a solicitud)
Conformidad con estándares
- IEC/EN 60947-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje
- IEC/EN 60947-4-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje, contactores y arrancadores de motores
- IEC/EN 60947-5-1, aparamenta de conexión y aparamenta de control de bajo voltaje, dispositivos de circuitos de control y elementos de conmutación
- UL 60947-4-1, equipo de control industrial (EE. UU.)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1, equipo de control industrial (Canadá)
- Contactos vinculados mecánicamente: IEC 60947-5-1, Anexo L
- Contactos de espejo: IEC 60947-4-1, Anexo F
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de contactores IEC | 100-PP002 | |
Datos técnicos de especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Clasificaciones, configuraciones y estándares de Norteamérica: introducción al diseño de circuito de motores | IC-AT001 | |
Listado de normas UL para productos de control industrial | CMPNTS-SR002 |