Loading

Normativas para diseñar armarios de control

Venda más en el mercado norteamericano
Normativas para diseñar armarios de control hero image
Productos de control industrial
  • Complete su arquitectura
  • Soluciones de potencia de la línea a la carga
  • Controles industriales modificados

El proceso de exportar y diseñar incluso el más simple de los armarios de control a Estados Unidos o a Canadá supone todo un desafío. Aunque esto no significa que sea imposible, tanto su compañía como otras empresas europeas en general estarán de acuerdo en que siempre ha resultado muy difícil realizar exportaciones a Estados Unidos o a Canadá. Existen muchas razones para ello, pero ninguna destaca.


La diferencia

La gran variedad de normas que se han ido estableciendo a lo largo de los últimos años en diferentes sectores y regiones han llevado a adoptar enfoques radicalmente distintos. Definiciones como “circuito derivado” y "alimentador", o "protecciones adicionales" y "circuito de energía limitada", conceptos básicos en el sistema norteamericano, no tienen una equivalencia en el diseño de instalaciones industriales de acuerdo a los reglamentos europeos.

¿Nuestra meta? Su éxito

Incluso habiendo analizado el tema de forma minuciosa, resultaría muy difícil entender un razonamiento que difiriera tanto del nuestro, de no recibir una formación básica que nos permita entender el origen de estas diferencias, además de un adecuado estudio técnico realizado en profundidad. A través de un meticuloso programa de formación y asistencia pre y postventa, nuestro objetivo principal es conseguir un código de diseño común que sea capaz de establecer normas para la seguridad del operador.


Programa de normativas norteamericanas

Nuestro trabajo se enfoca de forma especial en los reglamentos que regulan los componentes y equipos industriales, y está dirigido tanto a profesionales experimentados como a usuarios sin experiencia. Asimismo, toma en consideración de la misma manera a los fabricantes de maquinaria y paneles, e incluye información útil sobre los principales:

  • Circuitos eléctricos
  • Sistemas incorporados
  • Circuitos auxiliares relacionados
  • Y protección y control de motores eléctricos
Introducción al diseño de circuitos motorizados
Main Image
PDF
Introducción al diseño de circuitos motorizados

Una visión general del diseño del circuito del motor, basado en los métodos descritos en el NEC. Los ejemplos proporcionados están destinados a ilustrar aplicaciones típicas y no cubren todas las excepciones.


Entidades / Organizaciones relacionadas

Agencias federales y regulaciones

Agencias federales

  • Department of Labor
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Regulaciones

  • Electronic Code of Federal Regulations
  • Subpart S

Agentes clave

Asociaciones

  • NEMA
  • National Fire Protection Association

NRTLs

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA Group
  • Curtis Straus
  • FM Approved
  • IAPMO EGS
  • Intertek's ETL Mark
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF
  • QAI
  • QPS Evaluation Services
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV SÜD Industry and Consumer Products
  • UL

Normativa

  • NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery
  • NFPA 70: National Electrical Code (NEC) Softbound, 2017 Edition
  • NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace

Listado de normas UL para productos de control industrial

Listado de normas UL
Main Image
PDF
Listado de normas UL

Consulte la lista de estándares de UL para las especificaciones de los productos de control industrial.

Si está trabajando conforme a la norma UL 508A, este documento proporciona información completa sobre los productos de control industrial de Allen-Bradley. Todas las entradas contienen información de interés sobre la norma UL, la categoría y los números de archivo relevantes, con descripciones de categoría UL y los párrafos UL 508A (2103).

Lea el documento para obtener más información sobre:

  • Norma UL por tipo de producto
  • Números de control de categorías
  • Números de lista de archivos UL
  • Referencia cruzada a la norma UL 508A (panel)
  • Referencia de producto de Rockwell Automation
Descargar especificaciones

Herramienta gratuita de capacidad nominal

Determinar las capacidades nominales de corriente de cortocircuito de un panel de control industrial completo o de una aparamenta de conexión de control puede ser todo un reto, especialmente si no se han tenido en cuenta ciertas consideraciones durante la selección de componentes.

Esta herramienta proporciona soluciones coordinadas para circuitos derivados con alta capacidad al fallo destinados a arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.

Herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) globales
Main Image
Asistencia técnica
Herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) globales

La herramienta de selección de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales ofrece soluciones coordinadas de circuitos derivados con alta clasificación de fallo para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.

Ready to talk to a Rockwell Automation consultant?

We offer industry expertise to help design, implement and support your automation investment.

Contáctenos hoy!

Recommended For You
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Normativas para diseñar armarios de control Chevron RightChevron Right