Loading
Blog | Control de motores
Recent ActivityRecent Activity

Los tres elementos de diseño principales para un MCC más seguro

¿Su centro de control de motores ha sido diseñado teniendo en mente la seguridad? Estos son los tres elementos de diseño principales para un centro de control de motores más seguro.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Los tres elementos de diseño principales para un MCC más seguro hero image

Un arco eléctrico no controlado en un MCC ocasiona tiempo improductivo, gastos y, lo más preocupante, lesiones al personal. Puesto que se producen entre cinco y diez explosiones de arco cada día en EE. UU., el riesgo es real.

Sabemos que en el sector de fabricación el tiempo equivale a dinero y el tiempo improductivo puede ocasionar repercusiones catastróficas en el resultado neto. Aproximadamente el 82% de empresas han experimentado tiempo improductivo en los últimos tres años. Las previsiones muestran que cada interrupción puede suponer a una empresa un costo de hasta US$260,000 por hora.  Al sumarse este monto a los costos de sustituir el equipo dañado, estos fallos pueden devastadores desde el punto de vista económico.  Por otra parte, existe un impacto que no se puede calcular en términos puramente económicos, es decir, el riesgo de lesiones a sus activos más valiosos: sus empleados. Examinemos solo los datos correspondinentes a EE. UU.:

  • La electricidad lesiona un promedio de 1952 personas cada año 
  • Entre 2012 y 2016 fallecieron un total de 739 trabajadores por exposición a la electricidad. Esto equivale a casi 3 muertos por semana durante un período de 5 años 

Por eso, ¿qué puede hacer para mejorar la seguridad de sus MCC? Estos son nuestros tres elementos de diseño principales de la seguridad:

Diseño del bus: El diseño del bus de alimentación eléctrica horizontal y la ubicación de este en el MCC pueden marcar una tremenda diferencia en lo que respecta a la seguridad. El bus horizontal en un MCC CENTERLINE® se ubica en la parte posterior del MCC, en el centro vertical. Cuando se extrae una unidad, los postigos automáticos aíslan de forma inmediata el bus vertical, minimizando así su posible exposición a un bus energizado. Sus características de diseño robusto y de bajo mantenimiento reducen la probabilidad de que aparezcan fallos y puntos vulnerables. Los MCC CENTERLINE cuentan con barras de bus horizontales completamente apoyadas en vez de abrazaderas de punto. Para mayor seguridad en el diseño de los buses, hay MCC CENTERLINE disponibles con bus horizontal aislado.  Esto ayuda a proteger la barra de bus y puede evitar que se produzca un arco por herramientas, animales, polvo u otros fenómenos imprevistos.

Capacidad de desconexión de la alimentación eléctrica con la puerta cerrada: La capacidad de desconectar o conectar la alimentación eléctrica de una unidad enchufable MCC individual sin abrir la puerta del envolvente minimiza la exposición del personal a los peligros eléctricos. Con la tecnología SecureConnect™ disponible para los MCC CENTERLINE, un sistema de validación multipuntos verifica que se haya desconectado la alimentación eléctrica antes de abrirse la puerta del envolvente. El sistema le permite dar servicio a una unidad con mayor seguridad o extraer sin necesidad de poner todo el sistema fuera de línea. A diferencia de los sistemas de racks tradicionales, la desconexión de una unidad con la tecnología SecureConnect es rápida y fácil. Puesto que este movimiento es más rápido que con un sistema de racks, se reduce el riesgo de fallos de arco provocados por la conexión o desconexión de los conectores enchufables de alimentación eléctrica.

Solución de contención de arco: Todo proveedor que afirme tener un centro de control de motores con contención de arco debe:

  • Ser capaz de obtener un certificado de prueba de terceros que certifique los resultados para un voltaje específico, una corriente disponible y una duración determinada. Asegúrese de pedir los certificados de seguridad pertinentes antes de realizar una compra.  
  • Llevar a cabo pruebas en varios puntos del MCC (unidades, compartimentos de bus, canaletas, etc.). Algunos fabricantes solo realizan pruebas en los puntos de bus vertical, que son unos de los puntos donde es más fácil pasar las pruebas
  • Cumplir con la totalidad de la norma IEC/TR 61641 para las instalaciones IEC o la norma IEEE C37.20.7 para las instalaciones NEMA.

Si un fabricante no puede suministrarle documentos que establezcan su cumplimiento con estos criterios, es posible que su equipo no cuente con resistencia a arcos, lo cual pone en mayor peligro tanto a usted como a sus activos.

¿Está listo para elegir un centro de control de motores más seguro? Obtenga más información acerca de la familia CENTERLINE de MCC.

Publicado 25 de septiembre de 2020

Temas: Centros de control de motores, bajo voltaje

Mark Ossanna
Mark Ossanna
Senior Product Marketing Specialist, Rockwell Automation
Product Specialist for 2500 IEC LVMCC. In Industrial Automation for 38 years, 11 Years with Rockwell Automation in LV MCCC/Milwaukee.
Conectar:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Low Voltage Motor Control Centers
Main Image
Hardware
Low Voltage Motor Control Centers

CENTERLINE® Low Voltage Motor Control Centers (MCCs) offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs, providing the advantages you need in your competitive environment.

Get Started
When Did You Think of Your Motor Control Centres?
Main Image
Blog
When Did You Think of Your Motor Control Centres?

Motor Control Centres (MCCs) power just about every manufacturing facility in the world, but do these unsung heroes get the attention they deserve? And what is the cost of MCC failure?

 

Read Now
Acadian Seaplants Grows Capacity by 40 Percent
Main Image
Case Study
Acadian Seaplants Grows Capacity by 40 Percent

Acadian Seaplants used EtherNet/IP MCCs to expand processing capacity with lower hardwiring costs.

Read Now
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
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right