La línea de productos OneGear™ es la última generación de control de motores de media tensión diseñada específicamente para cumplir con distintos estándares globales. Los productos OneGear ofrecen mayores opciones de centro de control de motores y de control de alimentación eléctrica para aplicaciones de voltaje pleno y de voltaje reducido de estado sólido. Asimismo, admiten voltajes de operación de hasta 15 kV.
Descripción general
- Brinda una tecnología de conmutación con contactor en vacío y disyuntor
- Incluye equipo de distribución y control de clase de 1 a 15 kV
- Brinda construcción compartimentada
- Incluye gabinete con resistencia a arcos opcional
Información adicional
Descubra cómo la información de nuestra cartera de Control inteligente de motores le permite tomar mejores decisiones operativas, mejorar el rendimiento del sistema y obtener eficiencias de operación.
Especificaciones
Homologaciones
- IEC 62271-200 (anteriormente IEC60298), IEC 62271-1 (anteriormente IEC60694) e IEC 60470
- EN 61000, EN 60204-11, GB 3906 (China): pendiente
- GOST 14693-90 (Rusia): pendiente
- NBR 6979 y 10478 (Brasil): pendiente
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto para el controlador OneGear SMC Flex | 7760-PP001 | |
Especificaciones del controlador de motor SMC-50 de media tensión OneGear (10 a 15 kV) | 7760F-TD001 | |
Especificaciones de los componentes (de 10 a 15 kV) OEM SMC de media tensión | 7703-TD001 | |
Instrucciones de instalación del controlador de motor SMC-50 de media tensión OneGear (10 a 15 kV) | 7760F-IN001 | |
Manual del usuario del controlador de motor (de 10 a 15 kV) SMC-50 de media tensión OneGear | 7760F-UM001 |