Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de corriente de 5 a 1250 A. Ofrecen bypass integrado y comunicaciones flexibles con protección, diagnóstico y rendimiento avanzados.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Proporciona un rango de 5 a 1250 A.
- Utiliza voltajes nominales de CA de 200 a 690 V, 50/60 Hz
- Incluye nueve modos de arranque y paro.
- Incluye tres modos de velocidad baja.
- Ofrece opciones de control de bomba y control de frenado.
- Brinda protección electrónica contra sobrecarga del motor incorporada.
- Proporciona un contactor de desviación/ejecución con rectificador controlado de silicio (SCR) incorporado.
- Proporciona una pantalla LCD retroiluminada, en varios idiomas incorporada para la programación y el monitoreo.
- Ofrece módulos de comunicación opcionales que admiten varias redes.
- Programación a través del software Connected Components Workbench™
- Los usuarios que quieran aprovechar la funcionalidad adicional de los arrancadores suaves SMC-50 ahora tienen acceso a una derivación interna en esa línea de productos. Ahora, también tenemos disponibles kits para actualizar algunos tamaños del controlador SMC-Flex a la funcionalidad de SMC-50. Para obtener más información sobre la selección del SMC-50 adecuado para su aplicación actual de SMC-Flex, consulte el Perfil de migración SMC Flex a SMC-50 con derivación interna
- Este producto está diseñado para muchas aplicaciones que incluyen compresores, enfriadores, bombas, transportadores y trituradoras
Información adicional
¿Necesita un arrancador suave o un variador de CA? ¿Qué requiere su aplicación? Al elegir entre un arrancador suave o un variador de CA, ¿qué debe tener en cuenta? Lea los siguientes blogs para obtener más información:
- ¿Por qué elegir un arrancador suave en lugar de un variador de frecuencia variable de CA?
- ¿Por qué los variadores son más fáciles de utilizar que los arrancadores suaves?
- ¿Qué nos dice la curva de velocidad de par del motor?
- ¿Derivar o no derivar? ¿Esa es la pregunta?
- Dentro de la comparación de delta y estrella-triángulo
- Control de crucero para su motor
Especificaciones
Homologaciones
- cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956, guías NMFT, NMFT7)
- Certificación de CSA (Archivo N.º LR 1234)
- Marcado CE
- Certificación CCC
- Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento normativo
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de la familia de arrancadores suaves de controladores inteligentes de motores | 150-BR144 | |
Folleto de control de motores de alta eficiencia | IE3-BR001 | |
Descripción de producto de controladores inteligentes de motores en envolvente | 150-PP007 | |
Perfil de migración SMC-Flex a SMC-50 con derivación interna | MIGRAT-PP038 | |
Descripción de producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales | SCCR-PP003 | |
Datos técnicos de los controladores inteligentes de motores SMC-3, SMC Flex y SMC-50 | 150-TD009 | |
SMC: informe técnico sobre cuándo usar un arrancador suave o un variador de frecuencia variable de CA | 150-WP007 | |
Manual del usuario del controlador SMC Flex | 150-UM008 | |
Software de actualización de firmware ControlFLASH | 1756-UM105 | |
Guía de inicio rápido de controladores SMC Flex | 150-QS001 | |
Tecnología DeviceLogix para aplicaciones industriales | 193-AT001 | |
Controladores inteligentes de motores de estado sólido y voltaje reducido SMC Flex | 150-SR002 | |
Cuándo usar un arrancador suave o un variador de frecuencia variable de CA | 150-SP007 |
Recursos
- Asistente de cálculo aproximado de SMC: obtenga un análisis más avanzado del dispositivo y del sistema.
- Asistente térmico de SMC: realice análisis térmicos sencillos y la selección de un producto SMC para una aplicación determinada.