Las combinaciones de arrancadores NEMA incluyen modos de funcionamiento directo, con inversión y a dos velocidades. Estos arrancadores funcionan mediante bridas, incluyen dispositivos de indicación y de comando de 30.5 mm y están disponibles hasta en 510 Hp (810 A).
Descripción general
- Incluye tamaños NEMA de 0 a 6.
- Clasificados para aplicaciones en interior y al aire libre
- Incluye cofres metálicos con clasificación de NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
- Se puede realizar servicio en el campo
- Ofrece cableado encajable, lo que facilita y acelera el cableado de componentes en un envolvente.
Seccionador con cuchilla visible (506, 512, 306, 312) y con disyuntor de caja moldeada (507, 513, 307, 313)
- Proporciona protección de cortocircuitos por hasta 100 kA con fusibles y 65 kA a 480 V con disyuntor
- Ofrece un diseño resistente.
- Ofrece arrancadores de acero inoxidable y envolventes de metal clasificados para zonas peligrosas con gas y polvo.
Combinación de arrancadores NEMA 300 (306, 307, 312, 313)
- Incluye envolvente pequeño en ciertos tamaños de estructura.
- Ofrece una amplia gama de bobinas electrónicas universales de CA/CC.
- Ofrece consumo de energía reducido
- Ofrece terminales con protección contra contacto accidental IP20
- Trabaja con Relés de sobrecarga de estado sólido E100 o Relés de sobrecarga de estado sólido E300 con comunicación
Especificaciones
Homologaciones
Boletín 507, 513
- cULus Listed: Archivo N.º E125316; guía N.º NKJH, NKJH7
Boletín 513H
- UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH
- CSA: archivo n.º LR1234
Boletín 513M
- cULus Listed: archivo E125316, guía N.º NKJH
Boletín 513V
- cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW
Boletín 523
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
Zonas peligrosas
Boletín 507, 513
- cULus Listed: archivo N.º E138817; guía N.º NOTH, NOTH7
Boletín 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Boletín 513H
- UL Listed: archivo n.º E138817; guía n.º NOTH
- CSA: archivo n.º LR1234
Boletín 506
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
Boletín 512H
- CSA: archivo n.º LR1234
Boletín 512V
- cULus Listed: Archivo N.º E54866; Guía N.º NITW
Versiones con fusibles
Boletín 512, 512M, 522
- cULus Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH, NKJH7
Boletín 512H
-
UL Listed: archivo n.º E125316; guía n.º NKJH
Versiones sin fusibles
Boletín 512, 512M, 522
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
Boletín 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Boletín 512H
- UL Listed: archivo n.º E3125; guía n.º NLDX
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente NEMA | 500-PP013 | |
Descripción de producto de los arrancadores NEMA para zonas peligrosas | 500-PP003 | |
Guía de selección de arrancadores en envolvente con cableado encajable | CMPNTS-SG001 | |
Datos técnicos de especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Datos técnicos de las especificaciones del disyuntor de protección de motores y protector de circuitos de motores | 140-TD005 | |
Datos técnicos de especificación de relé de sobrecarga E100 | 193-TD013 | |
Especificaciones de contactor, arrancador y cuadro para bombas NEMA | 500-TD014 | |
Datos técnicos de especificación de relé de sobrecarga de aleación eutéctica | 592-TD009 | |
Datos técnicos de especificaciones de elemento térmico | 592-TD010 | |
Datos técnicos de las especificaciones del mecanismo de desconectadores y disyuntores | 1494-TD001 | |
Centro de configuración regional de Canadá | CMPNTS-QR002 | |
Centro de configuración regional occidental | CMPNTS-QR003 | |
Centro de configuración regional central | CMPNTS-QR004 |