Los controladores de motores distribuidos ArmorStart® son una solución rentable y sencilla para su arquitectura On-Machine. Estos controladores utilizan desconexiones rápidas para las E/S, las comunicaciones, el motor, la alimentación eléctrica trifásica y de control, y ofrecen varias opciones de comunicación. Estos controladores ofrecen una solución integrada en redes Ethernet/IP™ y DeviceNet™ y opciones para las instalaciones de seguridad. Los controladores ArmorStart son ideales para aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado.
Descripción general
- Ofrece capacidades de comunicación EtherNet/IP™ o DeviceNet™ y tecnología con switch integrado.
- Ofrece medios de desconexión locales, E/S de campo incorporadas y lógica local que utiliza el software DeviceLogix®
- Ofrece LED de estado e indicación de diagnóstico.
- Incluye una clasificación resistente contra proyecciones de agua con la capacidad de montar el dispositivo cerca del motor o la máquina, lo que permite utilizar tendidos de cable más cortos.
- Permite elegir opciones instaladas de fábrica para aplicaciones específicas.
- Es ideal para instalaciones en grupo con alta capacidad de SCCR.
- Disponible para usar con medios físicos de alimentación eléctrica redondos de conexión rápida o tubería y cableado fijos.
Nuestros controladores ArmorStart son ideales para muchas aplicaciones e incluyen:
- aplicaciones de manejo de materiales tales como procesamiento de alimentos, industria de bebidas, industria automotriz, centros de almacenes de distribución y sistemas de manejo de equipaje en aeropuertos.
- aplicaciones de minería tales como correas transportadoras, bombas y compresores;
- aplicaciones petroquímicas tales como bombas, ventiladores y compresores;
Comparación de productos
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
Modelos | 290, 291, 294 | 281, 284 |
Rango de potencia del arrancador | 0.37 a 2.2 kW | 0.37 a 7.5 kW |
Rango de potencia del VFD | 0.37 a 1.5 kW | 0.75 a 3.3 kW |
Control de VFD | V/HZ | SVC |
SCCR con alta clasificación de fallo | Hasta 10 kA | Hasta 65 kA |
Red | EtherNet/IP o |
EtherNet/IP |
Configuración de perfil add-on Logix | X | X |
DeviceLogix | X | X |
Configuración automática de dispositivos | X | X* |
Switch Ethernet de doble puerto | X | X |
Opción de seguridad cableada | X | |
Ofrece E/S de seguridad incorporadas | X* | |
E/S incorporadas | 6 configurables | 4 entradas / 2 salidas |
Compatible con ArmorConnect® | X | X |
UL Listed para motor de grupo | X | X |
Clasificación de envolvente | IP66/Tipo 4/12 | IP67/Tipo 4/13 |
Construcción | Caja única | Dos cajas |
*Solo versión de seguridad integrada |
Especificaciones
Homologaciones
Nota: las homologaciones y las normas varían según el tipo de controlador de motores distribuido ArmorStart. Consulte la lista de publicaciones de especificaciones para obtener más detalles.
- cULus: archivo n.º E477761; guía n.º NLDX, NLDX7
- cULus: archivo n.º E59272; guía n.º NMMS, NMMS7
Cumplimiento normativo
- CCC
- Marcado CE de acuerdo con la directiva 2006/95/EC de bajo voltaje y la directiva de EMC 2004/108/EC
- CSA C22.2, Nº 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- ODVA para EtherNet/IP o DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de soluciones de control de motores distribuido ArmorStart | 280-BR001 | |
Guía de selección de controladores de motores distribuidos ArmorStart | 280-SG002 | |
Guía de selección de medios físicos de control y alimentación eléctrica ArmorConnect | 280PWR-SG001 | |
Especificaciones del controlador de motores distribuido ArmorStart ST | 280ES-TD001 | |
Datos técnicos de las especificaciones del controlador de motores distribuido ArmorStart LT | 290-TD001 | |
Guía de referencia rápida sobre conectividad de ArmorStart y ArmorStart LT | 280-CL002 | |
Colección de guía de referencia rápida sobre sistema de conexión de ArmorStart | 280-CL003 | |
Guía de referencia rápida sobre conectividad de ArmorStart y ArmorStart ST | 280ES-CL001 | |
Requisitos de listado de instalación de grupo para controladores de motor basados en variadores y contactores | 280-WP001 | |
Manual del usuario de ArmorStart boletín 280, 281, 283, 284 | 280-UM002 | |
Manual del usuario de seguridad de ArmorStart boletín 280D, 281D, 284D | 280-UM004 | |
Manual del usuario de ArmorStart con EtherNet/IP boletín 280E, 281E y 284E | 280E-UM001 | |
Manual del usuario del controlador de motores ArmorStart ST boletín 280ES | 280ES-UM001 | |
Manual del usuario del controlador de motores ArmorStart ST con seguridad integrada | 280ES-UM002 | |
Manual del usuario del controlador de motores distribuido ArmorStart LT con DeviceNet boletín 290E, 291E y 294E | 290D-UM001 | |
Manual del usuario de ArmorStart con EtherNet/IP boletín 290E, 291E y 294E | 290E-UM001 | |
Guía de aplicación de más de un controlador de motor ArmorStart en una aplicación única | 280-AT003 |
Herramientas y recursos
Vea los siguientes videos de descripción general y obtenga más información acerca de las opciones de medios físicos ArmorConnect®: