Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Servovariadores aptos para la industria de alimentos MP-Series

  • Los motores de grado alimentario (MPF) MP-Series™ de Allen-Bradley combinan la capacidad de alta eficiencia y alto par con características diseñadas de forma específica para satisfacer las necesidades únicas del sector alimentario y de bebidas.
Los motores de grado alimentario (MPF) MP-Series™ de Allen-Bradley combinan la capacidad de alta eficiencia y alto par con características diseñadas de forma específica para satisfacer las necesidades únicas del sector alimentario y de bebidas.

Nuestros motores aptos para la industria alimenticia (MPF) MP-Series™ combinan capacidad de alta eficiencia y alto par con características diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de aplicaciones de alimentos y bebidas. Estos servomotores compactos de Inercia baja emplean la reconocida tecnología de estator segmentado MP-Series para proporcionar motores de alto rendimiento que cumplen con los requisitos de distintas aplicaciones, incluido el empaquetado de alimentos, el llenado volumétrico y el formado, el relleno y el sellado

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
MPF: apto para la industria alimenticia
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Documentación

Descripción general

  • Sujetadores y eje de acero inoxidable
  • Grasa apta para la industria alimenticia en el sello del eje
  • Protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello
  • Resistente revestimiento de epoxi de dos piezas apto para la industria alimenticia
  • Los conectores con clasificación IP66 e IP67 se pueden girar sin el uso de herramientas
  • Retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta
  • Bobinados completamente encapsulados que ofrecen protección contra la humedad y mayor eficiencia térmica
  • Opción de freno de 24 V integral

Las aplicaciones típicas de nuestros servovariadores aptos para la industria alimenticia MP-Series™ incluyen:

  • Envasado de alimentos
  • Llenado volumétrico
  • Formado, relleno y sellado
  • Manejo de alimentos (Nota: para aplicaciones de carne y aves de corral, se recomiendan los motores de acero inoxidable MP-Series.

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los servomotores para alimentos MP-Series

Homologaciones

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotores aptos para la industria alimentaria Kinetix MPF Chevron RightChevron Right