Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series

  • Los motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ de Allen‑Bradley combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso.
Los motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ de Allen‑Bradley combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso.

Nuestros  motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
Seire HPK de alta potencia
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Herramientas y recursos
  • Documentación

Descripción general

  • Retroalimentación de alta resolución (hasta dos millones de conteos por revolución)
  • Retroalimentación absoluta de múltiples vueltas opcional
  • El bobinado del motor proporciona par constante en un amplio rango de velocidades
  • Baja inercia del rotor que ofrece mayores regímenes de aceleración
  • Par continuo de 96 a 955 Nm (de 849 a 8445 lb-in.)
  • Par pico de 192 a 1927 Nm (de 1699 a 17 042 lb-in.)
  • Velocidades base de 1,500 y 3,000 RPM
  • Se integra con nuestro servovariador Kinetix® 7000 para ampliar el rango de soluciones de movimiento integrado hasta 200 Hp (150 kW)
  • Conector de retroalimentación DIN y caja de empalmes estándar para conexiones de alimentación eléctrica
  • El enfriamiento con soplador integral permite un mayor rendimiento en un paquete compacto
  • Montaje en brida o pata IEC estándar

Las aplicaciones típicas de los servomotores HPK-Series™ incluyen:

  • Envasado de alta potencia
  • Conversión
  • Bobinado/desenrollado/rebobinado
  • Laminadoras
  • Manejo de materiales
  • Conformación de metales
  • Moldeado por inyección
  • Cuchilla móvil

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Herramientas y recursos

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los servomotores asíncronos de Kinetix HPK-Series

Homologaciones

UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • UL recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotores asíncronos Kinetix HPK Chevron RightChevron Right