Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Cilindros eléctricos series MP y VP

  • Los cilindros eléctricos VPAR y MPAR de Allen-Bradley proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal.
Los cilindros eléctricos VPAR y MPAR de Allen-Bradley proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal.

Los cilindros eléctricos boletín VPAR y MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros usan el software RSLogix 5000 para funciones de prolongación y retracción con posicionamiento, velocidad y fuerza de alta repetibilidad. Los montajes estándar del sector y las conexiones de extremo de barra ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir la ingeniería de diseño mecánico, el cableado y el tiempo de puesta en marcha.

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
Cilindros eléctricos MP-Series y VP-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Software
  • Documentación

Descripción general

  • Fuerza de alimentación lineal máxima de 2,500 N (562 lbs)
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Longitudes de carrera lineales de hasta 800 mm
  • Tamaños de estructura neumática de 32, 40 y 63 ISO15552
  • Montajes en brida, horquilla y muñón
  • Repetibilidad de posicionamiento de ± 0.02 mm
  • Retroalimentación absoluta de alta resolución
  • Clasificación de ciclo de servicio del 100 %
  • Tornillos de bolas de tierra de precisión y cojinetes para aplicaciones severas
  • Frenos de retención de 24 VCC disponibles
  • Barras guía y armellas de barra

Cilindros eléctricos VPAR

  • Conecte con una conexión de un solo cable
  • Brinda conectividad perfecta a los variadores Kinetix 5500

Cilindros eléctricos MPAR

  • Brindan conexiones de cable de retroalimentación y alimentación separadas
  • Ofrecen un kit de convertidor DSL opcional para conectarse con los variadores Kinetix 5500

Las aplicaciones típicas de los cilindros eléctricos VP y MP-Series incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
  • Empaquetado
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Equipos de inspección y prueba

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Software

Utilice el siguiente software para programar sus cilindros eléctricos VP- y MP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
Main Image
La base para su transformación digital industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.

Primeros pasos

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
Descripción de producto del servovariador Kinetix TLP y del servomotor Kinetix 5100/5300 KNETIX-PP001
English
Descripción de los cilindros eléctricos MP-Series MOTION-PP004
English
Descripción de producto del accionador eléctrico lineal VPAR MOTION-PP018
English
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los cilindros eléctricos VP-Series Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los cilindros eléctricos MP-Series

Homologaciones

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL Liisted
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluciones lineales Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Accionadores lineales Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Actuadores lineales Kinetix VPAR y MPAR Chevron RightChevron Right