Loading

Terminales gráficos

Nuestros terminales gráficos ofrecen soluciones de interface electrónica resistentes en distintos tamaños, métodos de entrada para el operador, opciones de memoria y configuraciones. Estos dispositivos robustos están completamente empaquetados (hardware, software y comunicaciones) y probados para la operación de la interface humano-máquina. Han obtenido clasificaciones para un alto nivel de choque, vibración y temperatura. Obtenga acceso a la información sobre la aplicación a través de distintos protocolos de comunicación, entre los que se incluyen DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™.
Terminales gráficos
  • Terminales gráficos PanelView 5000
  • Terminales gráficos PanelView Plus 7
  • Terminales gráficos PanelView Plus 6
  • Terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact
  • Terminales gráficos PanelView 800
  • Terminales gráficos PanelView Component
Main Image

Terminales gráficos PanelView 5500

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan integración mejorada con Logix a través del software Studio 5000 View Designer™. La integración permite que los ingenieros ingresen la información de configuración solo una vez y la utilicen en todo el diseño de automatización. También lo ayuda a construir aplicaciones modernas con botones de HMI de alta velocidad para aplicaciones que funcionan por impulsos, gráficos de vector escalables e indicador de sistema preconfigurado que brinda información de diagnóstico.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView 800

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 800 Boletín 2711R son dispositivos de pantalla para montaje en panel que ofrecen opciones de teclado numérico o pantalla táctil para el operador. Estos terminales gráficos están disponibles con pantallas de 4" a 10" y son compatibles con controladores micro y pequeños. Presentan procesadores de alto rendimiento, pantallas de alta resolución y memorias flash y dinámicas. Los puertos de comunicaciones en serie y Ethernet incorporados son compatibles con distintas redes. Estos terminales ofrecen un mejor uso con capacidad de monitoreo remoto.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Boletín 2711PC permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla de 4 a 6 pulg. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 6

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Boletín 2711P permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla estándar de 4 a 15 pulg. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los terminales gráficos PanelView Plus 6.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 7

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Boletín 2711P están disponibles en las versiones estándar y de rendimiento y presentan tamaños de pantalla de 4 a 19 pulg. con opciones de pantalla ancha. Puede utilizar FactoryTalk View Machine Edition para crear su aplicación y ayudar a simplificar la configuración y a reforzar su solución de Integrated Architecture. Estos terminales ofrecen conectividad Ethernet y le permiten monitorear aplicaciones desde ubicaciones remotas con conectividad VNC.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Component

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Component Boletín 2711C son dispositivos de pantalla para montaje en panel que ofrecen opciones de teclado numérico o pantalla táctil para el operador. Se ha interrumpido la producción de los terminales gráficos PanelView™ Component Boletín 2711C C200 y C300 y ya no estarán disponibles para la venta. Aconsejamos a los clientes que migren a los terminales gráficos PanelView 800.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos Chevron RightChevron Right