Los receptáculos para montaje en panel Mini-Plus Bulletin 888N están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Disponibles con conectores macho o hembra, estos receptáculos cuentan con roscas de ½ pulg. 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye conductores 16 AWG
- Incluye receptáculos tipo mamparo hembra
- Ofrece configuraciones de 3, 4, 5 o 6 pines
- Incluye roscas de 1/2 pulgada 14 NPT
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |